一般
| 型號: | Manta G-895 |
| 產品系列: | Manta |
| 狀態: | Available |
感測器
| 感測器類型: | Area scan |
| 色度: | Mono or Color |
| 光譜: | Visible |
| 解析度: | 4,112 × 2,176 (8.90 MP) |
| 感測器型號: | Sony IMX267 |
| 感測器架構 (材料): | CMOS |
| 快門類型: | Global Shutter |
| 感測器尺寸: | 16.3 mm ø (Type 1) |
| 像素大小: | 3.45 µm × 3.45 µm |
像素格式
| 感測器位深: | 8-bit or 12-bit |
| 單色像素格式: | Mono8, Mono12Packed, Mono12 |
| YUV 像素格式: | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
| RGB 像素格式: | RGB8Packed, BGR8Packed |
| Bayer 像素格式: | BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed |
影像性能
| 量子效率 @ 529 nm: | 63 % |
時序與增益
| 最大影格率: | 13 fps |
I/O 與電源
| 特定非隔離線: | 1 |
| 光隔離線: | 2 inputs, 2 outputs |
| 電源供應: | 8 to 30 VDC AUX or IEEE 802.3af PoE |
| 功耗: | External power: 3.0 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 3.3 W |
操作條件
| 操作溫度 (機殼): | 5 °C to 45 °C ambient (without condensation) |
機械特性
| 機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): | 86 × 44 × 29 |
| 重量: | 190 g |
板載記憶體與 FPGA
| 影像緩衝區 (RAM): | 128 MByte |
| 非揮發性記憶體 (Flash): | 1024 KByte |
介面
| 數位介面: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional |
Manta G-895
8.95 Megapixel GigE Vision camera with global shutter
解析度
4,112 × 2,176 (8.90 MP)
影格率
13 fps
數位介面
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional
Manta G-895 is a 8.95 megapixel machine vision camera with a GigE compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. Manta G-895 incorporates the high quality Type 1 (16.1 mm diagonal) Sony IMX267 CMOS sensor with Pregius global shutter technology. At full resolution, this camera runs 13.4 frames per second.
Do you have any questions? We are here to help.