一般
| 型號: | Alvium 1800 C-030 VSWIR |
| 產品系列: | Alvium C |
| 狀態: | Available |
感測器
| 感測器類型: | Area scan |
| 色度: | Mono |
| 光譜: | SWIR, Visible SWIR |
| 光譜範圍: | 400 nm to 1700 nm |
| 解析度: | 656 × 520 (0.30 MP) |
| 感測器型號: | Sony IMX991 | InGaAs |
| 感測器架構 (材料): | cmos-ingaas |
| 快門類型: | Global shutter (GS) |
| 感測器尺寸: | 3.3 × 2.6 mm (4.1 mm, Type 1/4) |
| 像素大小: | 5.00 µm × 5.00 µm |
像素格式
| 感測器位深: | 10-bit, 12-bit, 8-bit |
| 單色像素格式: | GREY, Mono8 (default), RAW10, RAW12, RAW8 (default), Y10, Y12 |
時序與增益
| 最大影格率: | 249 fps |
| 曝光時間: | 15 µs to 10 s |
| 增益: | 0.0 dB to 42.0 dB |
I/O 與電源
| 非隔離線: | 2 programmable GPIOs |
| 電源供應: | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
| 功耗: | Typical: 1.8 W |
操作條件
| 操作溫度 (機殼): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
機械特性
| 機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): | 26 × 29 × 29 |
| 鏡頭接口: | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| 重量: | 40 g |
板載記憶體與 FPGA
| 影像緩衝區 (RAM): | 256 KByte |
| 非揮發性記憶體 (Flash): | 1024 KByte |
介面
| 數位介面: | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium 1800 C-030 VSWIR
Embedded vision CSI-2 camera with IMX991 sensor
| 解析度 | 656 × 520 (0.30 MP) |
|---|---|
| 影格率 | 249 fps |
| 數位介面 | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium 1800 C-030 VSWIR innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX991 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.