会社
ニュース
allPIXA evo 32k ラインカメラのご紹介
クロマセンスは、精度と速度が最優先される環境向けに設計された、最先端のモノクロラインカメラ「allPIXA evo 32k」を発表いたします。この先進的なカメラは、最新鋭のCMOSセンサー、内蔵画像処理、CXP-12インターフェースを組み合わせ、ピーク性能時においても卓越した画質と信頼性を保証します。 半導体・PCB検査、電池電極分析、高速ウェブ・箔検査などの用途に最適で、生産速度を損なうことなく微細な欠陥の検出に優れています。
革新的な設計が特徴のallPIXA evo 32kは、1/2ピクセルオフセットの16k/5μmラインを2本搭載し、標準的な16kレンズで32k画像をリアルタイム処理します。この技術革新により、半導体検査、PCB検査、AOI、品質管理など、サブピクセル欠陥検出を必要とする用途に最適です。 ハイエンドCMOSセンサー、高度な画像処理アルゴリズム、最新インターフェース技術を統合したallPIXA evo 32kは、比類のない解像度と速度を実現し、精度と効率性の新たな基準を確立します。
今回の発表は単なる高解像度モデルの投入ではありません。allPIXA evoシリーズの能力を拡張し、お客様の最も要求の厳しい検査タスクをサポートすることを目的としています。
👉 際立つ理由
- 32,768ピクセル解像度、最大80kHzのラインレート
- デュアル16k/5μmライン(ハーフピクセルオフセット対応)
- システム負荷軽減とデータフロー最適化のためのリアルタイム組み込み画像処理
- 最大帯域幅と信頼性を実現する4× CoaXPress-12インターフェース
- 標準16kレンズと互換性あり – 高価な光学系アップグレード不要
カメラ概要:
- 32768画素のCMOSマルチラインセンサー
- センサー画素サイズ:5 µm
- インターフェース: 4x CoaXPress CXP-12 (HD-BNC)
- PoCXP(Power over CoaXPress)対応
- 高速動作: モノクロ時最大73kHz
- 32768ピクセルモノクロ出力
- 光学マウント:M95