会社 // ニュース
allPIXAneo group CXP

allPIXA neo - 新世代マルチスペクトルカメラ(4Kおよび6K解像度対応)

04/24/2025 | 製品ニュース

アライドビジョンは、高評価を得ているマルチスペクトルカメラ「allPIXA」シリーズの最新モデル「allPIXA neo」を発表できることを大変嬉しく思います。高速・高性能アプリケーション向けに設計されたallPIXA neoは、コンパクトでありながら強力な性能を備え、4Kおよび6K解像度で驚異的な画像を撮影します。 最先端のクアッドリニアCMOSセンサーを搭載し、RGB、モノクロ、近赤外(NIR)画像を同時に提供。多様な産業分野における高度な検査タスクに最適です。ウェブ検査から製造工程まで、オールピクサ・ネオの汎用性と拡張性は既存システムへのシームレスな統合を実現し、進化する産業ニーズに対応する将来を見据えたソリューションを提供します。

10GigEおよびCoaXPressインターフェースを備えたallPIXA neoは、比類のない速度と柔軟性を実現する優れた技術仕様を誇ります。カラーで最大105kHz、モノクロで最大300kHzの撮影速度を達成し、過酷な環境下でも卓越した性能を発揮します。 4kおよび6k解像度、7µmおよび5µmの画素サイズで提供され、多様なアプリケーション要件への適応性を実現します。最大4ラインの同時キャプチャ機能により、高品質なカラー画像に加え、モノクロまたはNIR画像を追加取得可能。これにより精度と詳細性が向上します。allPIXA neoは単なるカメラではなく、現代の産業用イメージングが求める厳しい要求を満たす包括的ソリューションであり、卓越した性能と信頼性を約束します。

カメラ概要:

  • 4096または6144画素のCMOSマルチラインセンサー
  • 2種類の画素サイズ:7µmまたは5µm
  • 10 GigE(10GBase-T)または2 x CoaXPress(CXP-12)インターフェース
  • 高速動作:カラーで最大105kHz、モノクロで最大300kHz
  • PoEおよびPoCXP(Power over GigEまたはCoaXPress)対応
  • モノクロ、RGB、RGB+NIR対応カメラモデル
  • 入力信号の電圧範囲設定可能
  • 各種光学マウント:M42、Fマウント、TFLマウント