会社 // ニュース
csm Alecs W Lens Cover Banner 5b5033ae5d

アライドビジョン、次世代ビジョンアプリケーション向けオープンスmartカメラ「Alecs」を発表

11/18/2025 | 製品ニュース

アライドビジョンは、マシンビジョンアプリケーションにおける柔軟性と性能を再定義するオープンスmartカメラ「Alecs」を発表します。アライドビジョンの実績あるAlviumカメラプラットフォームとNVIDIA® Jetson Orin™ NX 16GBシステムオンモジュール(SoM)を融合したAlecsは、開発者やシステムインテグレーターに対し、AIベースの画像処理やコンピュータビジョンアプリケーションをカメラ上で直接展開するための、強力でカスタマイズ可能なハードウェア基盤を提供します。

固定機能を備えた従来の「クローズド」型スマートカメラとは異なり、Alecsはオープンプラットフォームとして設計されています。Linuxベースのボードサポートパッケージ(BSP)、統合リカバリモード、EuresysのOpen eVisionライブラリとの互換性を備え、ユーザーは自由に独自のソフトウェアを開発・実行でき、Alecsを物体検出、追跡、分類、その他の高度な機械学習タスク向けのカスタマイズソリューションへと変革します。

コンポーネントを超えた:ビジョン革新のためのプラットフォーム

Alecsは、コンピュータビジョンソリューションの迅速な開発と導入のための完全なオンボード環境を提供します。産業用グレードのIP67ハウジングにより過酷な環境下でも信頼性の高い動作を保証し、オンボード画像最適化により優れた画質を実現します。統合されたVimba Xベースのボードサポートパッケージ(BSP)は安全なカメラ状態を可能にし、ソフトウェア統合を簡素化します。

開発者は以下のメリットを享受できます:

  • 設計導入プロセスの加速による迅速な市場投入
  • アライドビジョンの将来性あるAlviumプラットフォームとNVIDIAの先進AIモジュールに基づく信頼性
  • ソフトウェアカスタマイズとセンサー統合における柔軟性
  • 過酷な環境下での長期運用に耐える産業用堅牢性

アライドビジョンのAlecs製品ライン担当プロダクトマネージャー、ヴィンセント・クルル氏は次のように述べています。「Alecsはアプリケーションエンジニアにビジョンプラットフォームを提供し、特定のニーズや用途に合わせた独自のソリューション開発を可能にします。AIアルゴリズムの実行も可能です。Alecsは産業分野におけるイメージング技術とAI技術のワークフローへの統合方法を大幅に強化すると確信しており、お客様がこのプラットフォームで生み出す革新的なソリューションを楽しみにしています。」

AlecsにはOpen eVision画像解析ライブラリがプリインストールされており、30日間の無料トライアルが利用可能です。これによりユーザーは高度な画像処理ツールを即座に活用できます。

利用可能なモデルと仕様

カメラモデル センサー 解像度 フレームレート 光学フォーマット シャッターモード
Alecs LXB-G1-510m/c Sony IMX548 5 MP
(2464 × 2064)
81 fps 1/1.8 グローバル
Alecs LXB-G1-1242m/c ソニー IMX545 12 MP
(4128 × 3008)
40 fps 1/1.1 グローバル