先進的なSWIRイメージング:アライドビジョン、5GigE Goldeye Proカメラシリーズをリリース
Goldeye Proシリーズの発売により、アライドビジョンは5GigEインターフェースを搭載した新世代短波長赤外線カメラを提供します。本製品は卓越した画質を実現し、精度と信頼性の向上を図っています。 Goldeye Pro G5-530 SWIR TEC1およびGoldeye Pro G5-320 VSWIR TEC1カメラは、スループット、画質、性能を向上させることで、短波長赤外線イメージングを新たな次元へと導きます。これらはアライドビジョンの包括的なSWIR製品群の最新モデルであり、産業、科学、医療分野における多様なアプリケーションのニーズに対応するよう設計されています。
Goldeye Proカメラシリーズは、400nmから1,700nmの感度を持つソニーのIMX992/993 SenSWIRセンサーのTECバージョンを搭載し、5 GigEインターフェースによりスループットと高速画像転送レートを向上させており、精度と信頼性が求められる厳しいアプリケーションに最適です。 同時に、カメラは熱電冷却器(TEC)による効果的なセンサー温度安定化を維持し、高フレームレートで比類のない詳細を備えた卓越した再現性のある画質を保証します。
優れた画質
を実現するオンボード画像補正機能優れた画質を実現する高度な機能を搭載:自動/手動制御の熱電冷却(TEC1)、暗電流抑制、自動適応型不均一性補正および不良画素補正。さらに最高ダイナミックレンジ達成のため12ビット/10ビットセンサー読み出しモードを採用。 さらに、Goldeye Proカメラは、フレームレートを高速化し帯域幅使用を最適化する関心領域制御、コントラストを向上させるルックアップテーブル、感度を高めるデジタルビニングおよびゲイン制御を提供します。加えて、カメラ設定を簡素化する複数のユーザーセットが利用可能です。
Goldeye Proカメラシリーズの利点には、動的な環境下でも再現性のある撮像結果を実現する効率的なセンサー冷却が含まれます。これにより、3.45 µmピクセルのIMX992センサーで最高解像度5.32 MPをサポートし、詳細かつ正確な撮像を可能にします。Goldeye Proカメラの先進的な機能と比類のない画質は、高性能なSWIR撮像を必要とするアプリケーションに理想的な選択肢となります。
アライドビジョンのシニアプロダクトセグメントマネージャー、イェンス・ハッシャゲンは次のように述べています。「Goldeye ProカメラシリーズがVision Systems Design China主催のVSD China Innovators Awardsでブロンズ賞を受賞したことを誇りに思います。この栄誉は、高品質なSWIRイメージングと未来志向のイノベーションへの当社の継続的な取り組みを反映しています。 当社は先進技術を活用し、SWIRイメージングにおける現実の課題を解決しています。Goldeye Proシリーズは顧客中心のアプローチを体現し、お客様の期待を超える卓越したイメージング結果を提供します。」
Goldeye Pro カメラモデル一覧
| カメラモデル | センサーモデル | 解像度 | フレームレート | 画素サイズ | 光学フォーマット | 冷却能力 |
| Goldeye G5-530 VSWIR TEC1 | Sony IMX992 SenSWIR with TEC (IMX992AABA) | 2592 × 2056 5.3 MP |
115 fps | 3.45 μm | タイプ 1/1.4 | ΔT=30K(標準) |
| Goldeye G5-320 VSWIR TEC1 | ソニー IMX993 SenSWIR (TEC付き) (IMX993AABA) | 2080 × 1544 3.2 MP |
159 fps | 3.45 μm | タイプ 1/1.8 | ΔT=30K(標準) |