151メガピクセルカメラ(アクティブ冷却機能付き)
SVS-Vistekは、モノクロとカラーの両オプションを提供するshr411xXGE-Tモデルを導入し、高解像度SHRカメラファミリーを拡充しました。1億5100万画素の解像度を備えた新モデルは、TEC冷却技術を採用しています。これにより、過酷な温度条件下でも最高画質が保証されます。これらのモデルは、電子機器、半導体、フラットパネルディスプレイ製造など、様々な用途に適しています。
産業用カメラの達成可能な画質は、使用されるカメラセンサーの温度条件に大きく依存します。センサー温度が上昇すると、信号対雑音比が低下し、センサー感度が減少します。さらに、温度によって異なる波長に対する分光感度が変化します。これらの影響は後続の画像評価を複雑化し、例えばディスプレイの高精度カラー分析では許容できない誤った結果を招く可能性があります。
SVS-Vistek は、ペルティエ素子に基づく熱電冷却 (TEC) 技術を採用した新しい shr411CXGE-T (カラー) および shr411MXGE-T (モノクロ) カメラモデルにより、結果の信頼性と再現性を保証しています。TEC は、外部条件が変化しても、センサーの動作温度を一定に保ちます。 その結果、最高レベルの安定した画質が保証されます。換気機能を内蔵した先進的なハウジング設計により、カメラハウジングとセンサー間の温度差を最大 15°C まで抑えることができます。これが、センサーの最適な温度条件の基本となっています。
モノクロおよびカラーでご利用いただける新しい shr411xXGE-T カメラは、ソニーの IMX411ALR および IMX411AQR センサーをベースとしています。これらのカメラは、151 メガピクセルの高解像度と統合型 TEC 冷却機能を備えており、エレクトロニクス、半導体、フラットパネルディスプレイ業界、およびデジタルアーカイブシステムなど、幅広い要求の厳しい用途に適しています。 両モデルとも、高帯域幅容量を特徴とする10GigEインターフェースを採用し、記録された画像データの効率的な伝送を実現。これにより、生産速度が上昇した状況下でも、効率的かつ信頼性の高いデータ転送が保証されます。
TEC冷却と高解像度に加え、SVS-Vistekの新製品shr411xXGE-Tカメラは、極めて精密な画像キャリブレーション、非常に高い均一性、広いダイナミックレンジを特徴とします。欠陥画素補正、レンズシェーディング補正、ROI、LUT、ビニング、統合型4チャンネルLEDフラッシュコントローラーまたはPoE(Power Over Ethernet)など、確立された機能群を提供します。 前述の特長により、新型 shr411xXGE-T カメラは、最高水準の要求が課されるハイエンド画像処理システムでの使用に最適な選択肢となります。
技術的ハイライト
- ユーザー定義シェーディング補正
- カスタム欠陥画素補正
- 極めて低いノイズ
- 優れたダイナミックレンジ
- 高性能10GigEインターフェース
- 統合型4チャンネルLEDストロボコントローラー
- 安全トリガー付き産業用TTL-24V I/Oインターフェース、プログラマブルロジック機能、シーケンサーとタイマー、RS232
- クリーンルームに最適