アプリケーション // 防衛・安全保障
csm Campaign Defence Applications Image cf1f0078ee

防衛・セキュリティ分野向けのスマートビジョンソリューション

アライドビジョンのカメラ技術で、ビジョンを卓越性へと変える

製品の品質とカスタマイズを強みとする

crosshair

過酷な環境にも確実に耐える

防衛システムは、あらゆる部品の耐久性を試す極限の温度、衝撃、振動に直面する。最も重要な局面で一貫した性能を確保するには、精密なエンジニアリングと先進材料が不可欠である。

Modules 10

スペースと電力の制約への対応

防衛システムは、しばしば狭く機動性の高い空間で運用され、そこではグラム単位の重量とワット単位の電力が重要となる。複数のミッションクリティカルなシステムを同時に、必要な限り支えるためには、電力を慎重に管理しなければならない。

Analysis 02

リアルタイムの高精細画像および映像の提供

迅速な状況分析と的確な判断が、任務の成否を左右することが多い。リアルタイム映像と信頼性の高い記録は、低照度環境下でも鮮明な環境視界を提供し、常に一歩先を行くことを可能にする。

用途

AdobeStock 431445257

国境管理

脅威が高度化するにつれ、また世界的な移民パターンの変化に伴い、国境管理システムは先進技術を通じて適応し、より迅速かつ正確な脅威検知を実現している。

csm Campaign Defence Applications Image cf1f0078ee

状況認識

状況認識システムは、よりスマートで高速かつ相互接続性の高いセンシング能力により急速に進化し、明瞭さと精度の限界を押し広げている。膨大なデータフローの処理により、複雑な環境下での信頼性が確保される。

Application Drones Rotton

民間ドローンの応用

GPSが利用できない環境下では、AIベースのナビゲーションが高度なマルチセンサー融合により、ドローンの精密かつ信頼性の高い運用を保証します。低遅延カメラがIMUおよびINSシステムを補完します。

iStock 2149917216

防空・航空システム

ドローン技術と極超音速ミサイルの進歩は、防空システムに重大な課題を突きつけている。人工知能と高度なカメラ技術は、航空戦監視を変革すると同時に、脅威の精密な無力化を可能にしている。

Defence 1130352392

無人車両

無人車両は自律航行とリアルタイム状況認識により軍事作戦を強化し、高度なセンサーを用いてデータを確保し、標的捕捉を改善し、航空・陸上・海上領域を横断して信頼性の高い運用を実現する。

防衛用途フォルダ

Placeholder Image
Placeholder Image
csm Contactus header bacc430180
ご質問はありますか? いつでもお気軽にご相談ください。