产品 // IP核 // Server IP Cores // IMX Pregius IP核
IPCore pictos AVT  IMX Pregius IP Core

IMX Pregius IP核

索尼Pregius亚LVDS图像传感器的IP核

- 子LVDS读出与解码模块
- 基于SPI的传感器配置模块
- 传感器配置软件库
- 自由运行或触发式读出模式

Sch IMXPregius IPCore

建筑

索尼的IMX Pregius系列是广受欢迎的高品质CMOS图像传感器。 Allied Vision Schongau的IMX Pregius IP核全面支持该系列传感器,既能读取数据又能进行控制。该核以完整功能的参考设计形式交付,可在约定通用交付平台上运行,并配备兼容Allied Vision Schongau MVDK及标准FPGA评估套件的FMC模块。二者结合为相机设计提供了便捷方案。

IMX

资源使用情况

下载资源使用情况

福利

MVDK 带 IMX Pregius 接口板

MVDKSonyIMX

触发器生成器

IMX传感器本身可采用自由运行模式,或通过IP核的时序与触发器生成器实现从属模式。基于SPI的控制接口支持传感器配置,需遵循正确的配置时序。

控制寄存器

IP核的功能配置可通过编译时的参数实现,也可在运行时通过AXI-Lite接口使用控制寄存器完成。C语言软件库负责配置传感器和IP核。

提供的参考设计

该IP核随附完整的参考设计,包含千兆网Vision接口及FMC(FPGA夹层卡),该卡构成传感器与标准FPGA评估板之间的接口。 该FMC模块符合FMC-LPC规范,可完成IMX CMOS传感器所需的所有电源与电平适配。根据授权模式,IP核可提供加密VHDL代码或VHDL源代码形式。配套软件库用于传感器配置。

SubLVDS接收器与解串器

SubLVDS接收器和解串器模块连接至传感器的输出引脚,利用FPGA I/O单元对图像流进行解串处理。该模块高度依赖FPGA硬件,目前仅支持AMD系列FPGA。其生成的并行视频流可进行裁剪处理,并以类似Camera Link的格式输出以供后续处理。

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)