常规
| 型号: | Mako G-131 |
| 产品系列: | Mako |
| 状态: | Available |
传感器
| 传感器类型: | Area scan |
| 色度: | Mono or Color |
| 光谱: | Visible |
| 分辨率: | 1,280 × 1,024 (1.30 MP) |
| 传感器型号: | Teledyne e2v EV76C560 |
| 传感器架构(材料): | CMOS |
| 快门类型: | Global Reset Shutter, Rolling Shutter |
| 传感器尺寸: | 9.00 mm ø (Type 1/1.8) |
| 像素尺寸: | 5.30 µm × 5.30 µm |
像素格式
| 传感器位深度: | 8-bit or 10-bit |
| 单色像素格式: | Mono8, Mono10 |
| YUV像素格式: | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
| RGB像素格式: | RGB8Packed, BGR8Packed |
| 拜耳像素格式: | BayerBG8, BayerBG10 |
成像性能
| 量子效率 @ 529 nm: | 58 % |
时序与增益
| 最大帧率: | 62 |
I/O与电源
| 光电隔离线路: | 1 input, 3 outputs |
| 电源供应: | 10.8 to 26.4 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE |
| 功耗: | 2.0 W at 12 VDC; 2.2 W PoE |
工作条件
| 工作温度(外壳: | 5 °C to 45 °C housing temperature |
机械特性
| 机身尺寸(L x W x H mm): | 61 × 29 × 29 |
| 重量: | 80 g |
板载内存与FPGA
| 图像缓存(RAM): | 64 MByte |
| 非易失性存储器(闪存): | 1024 KByte |
接口
| 数字接口: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Mako G-131
GigE Vision camera, Teledyne e2v Sapphire CMOS sensor, 62 fps
分辨率
1,280 × 1,024 (1.30 MP)
帧率
62 fps
数字接口
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
Mako G-131 is a 1.3 megapixel GigE machine camera that incorporates the high quality Type 1/1.8 (8.7 mm diagonal) Teledyne e2v Sapphire EV76C560 CMOS sensor. At full resolution, this camera runs 62 frames per second.
Do you have any questions? We are here to help.