Camera Selector

歯科用イメージングに最適なカメラを選定

詳細はこちら

 

歯科用イメージングにおけるあらゆる用途には、それぞれ個別の要件があります。お客様の用途に応じた最適なカメラ・ソリューションを見つけるお手伝いを致します。

 

デジタルCAD/CAMワークフローなどのデジタルハードウェアを用いると、工業生産と同様に歯科補綴物を設計・製造できます。CAD/CAMワークフローは時間を節約し、精度を高めることができる為、歯科医師、臨床医、歯科技工士、患者にとってますます重要になってきています。

 

 

CAD/CAMワークフローの出発点は、3Dスキャンです。歯科技工所用スキャナーは、歯科医師が作成する型に基づいて3Dモデルを作成します。または、歯科医師が口腔内スキャナーで直接スキャンすることも可能です。

 

口腔内の3Dモデルは、患者の美的感覚に完全に一致するように、顔のイメージングとスキャンによって補完されます。

 

歯科スキャン用カメラを選定される際には、以下の点が重要です。

 

  • 歯科医院や歯科技工所のあらゆるPCへの接続に対応する、USB3インターフェース。
  • 構造化光源やストロボライト、または複数のカメラと同期できる、トリガー機能。
  • 複数のカメラを使用する場合(例:顔のイメージングやスキャンなど)に、製品の設計を迅速化する、1つのカメラプラットフォームにおける幅広いセンサーバリエーション。
  • 口腔内の詳細や深さについて信頼性の高いデータポイントを作成可能な5~15μmの精度。
  • 口腔内スキャン中に、被写体の体動によるアーチファクトを回避できる、最低25fpsのフレームレート。
  • カメラをスキャナーに装着できるような、小型設計のカメラやカスタム基板設計が可能なカメラ。

小型かつ精密なUSB3 Visionカメラ

Alviumカメラシリーズは、USB3インターフェースを搭載し、豊富な種類のセンサーを備えています。Alviumカメラを導入頂くと、歯科用スキャンの標準的な性能レベル、もしくはそれ以上の精度と速度が実現可能です。またお客様の歯科用スキャナー製品のポートフォリオを簡単に切り替えたり追加したりすることが可能です。

 

アライドビジョンは、医療用OEMにおいて20年以上の経験を有しております。 Alviumカメラを、小型筐体、基板状態、カスタム基板設計などの様々な形態でご用意いたします。まずは当社にご相談ください。

お客様のご用途に応じた最適なカメラのご選定

アライドビジョンは、医療機器用カメラの開発・製造において、ISO 13485の認証を取得しております。アライドビジョンは、お客様の真の目的にフォーカスすることで、あらゆる用途に最適の個別ソリューションを見いだし、マシンビジョン市場において世界有数のカメラメーカーの一つに数えられる様になりました。

 

当社専門家へのお問合せ

当社技術者は、解像度・フレームレート・帯域幅・インターフェース・分光感度・センサー技術・技術プラットフォームを幅広くカバーするデジタルカメラを設計しています。
 

 

ご利用のカメラのご選択