カメラセレクター(選択ツール)

AGV、AMR、フォークリフト用カメラ

詳細はこちら

 

あらゆる用途には、それぞれ個別の要件があります。お客様のご用途に応じた最適なカメラ・ソリューションを見つけるお手伝いを致します。

 

無人搬送車 (AGV)や自律走行搬送ロボット(AMR)が、フォークリフトに代わり、活躍してきています。ビジョンシステムにより、衝突を回避し、正確に位置を特定することができます。 AGVは、商品の入った棚をピッキング中の倉庫にいる従業員に引き渡します。これらのロボットはますますベルトコンベヤーに代わって、あるいはベルトコンベヤーの延長線上に導入されてきています。

 

ビジョンシステムを搭載した自律走行搬送ロボット(AMR)や、フォークやコンベアなど様々な形態のピッキングツールを備えたアームを装備し、自らピッキングを行うことが可能になってきています。一方、フォークリフトにも、ドライバーを支援し、人間や物体との衝突を防止するビジョンシステムを搭載しています。フォークには、バーコード、標識、棚の検出、積荷の観測などにビジョンシステムが使用されています。

 

 

移動車両用カメラは、スペースの制約や過酷な使用の影響を受けるため、以下のような条件が要求される場合があります。

 

  • 車両に対して小型かつ軽量。
  • エネルギー効率に優れ、低消費電力。
  • 堅牢で、耐衝撃性、耐振動性、防水性に優れた筐体オプション。
  • 屋外用として幅広い温度範囲で使用可能。

高速イメージ画像転送とマルチカメラを使用する場合には、以下のような安全関連要件が要求される場合があります。

  • 人間や物体との衝突を回避するための低レイテンシー。
  • リーンシステム構造におけるシステムオーバーヘッドの低減。
  • 1台のホストに複数のカメラを接続できる、確立されたロングケーブル・ソリューション。
  • 360度見渡せるマルチカメラ・ソリューション。

導入が容易な小型カメラ

Alviumカメラシリーズには、多種多様なカメラモデルをご用意しており、あらゆる要件に対応します。Alviumカメラには、すべてALVIUM®テクノロジーという弊社独自のカスタムASICを搭載したプラットフォームを採用しています。
Alviumカメラシリーズは、ALVIUM®テクノロジーという弊社独自のカスタムASICを搭載しております。最適な機能とイメージ・シグナル・プロセッサを搭載し、1つのプラットフォーム上の1つのドライバーですべてのセンサーに対応します。オープンソースの概念により、NVIDIA社製Jetson、NXP i.MX8、Xilinx用のドライバーは、Github.com上で利用可能です。

 

 

Alviumカメラは、多様な要件に対応できるよう6つの異なるインターフェースで利用いただけます。Alviumプラットフォームは、豊富な高品質イメージセンサー、様々なレンズマウントとハウジングのオプション、幅広い分光感度などを備えています。同プラットフォームでは、200種類以上のカメラモデルから選択が可能で、最高レベルの柔軟性を有しています。

お客様のご用途に応じた最適なカメラのご選定

アライドビジョンは、お客様の真の目的にフォーカスすることで、あらゆる用途に最適の個別ソリューションを見いだし、マシンビジョン市場において世界有数のカメラメーカーの1つに数えられる様になりました。

 

当社専門家へのお問合せ

当社技術者は、解像度・フレームレート・帯域幅・インターフェース・分光感度・センサー技術・技術プラットフォームを幅広くカバーするデジタルカメラを設計しています。

 

Alviumカメラを選択

 

物流・倉庫に戻る