カメラセレクター(選択ツール)

医薬品パッケージ用に最適なカメラの選定

製薬業界では、様々な規制やガイドラインの影響を受けます。アライドビジョンは、お客様の特定のご用途に応じた最適なカメラ・ソリューションを提供し、お客様の規制遵守を支援します。

 

 

製薬・医療業界では、製品の高い品質と、シリアル化(追跡用の固有識別子の付与)などの厳しい規制を遵守することが最優先事項です。カメラシステムを使用して、製品とそのパッケージの検査のみならず、出荷時のトラッキングとトレースを行うことにより、規制要件を満たします。

 

マシンビジョンの用途例として、錠剤の検査、製品の計数、およびブリスター・バイアル・アンプル・臨床消耗品の検査などが挙げられます。

医薬品パッケージ業界において、ラベル検査は重要な用途の1つです。この検査には、文字の有無、印刷の品質、有効期限、製品情報を読み取るためのバーコードなどが対象とされます。このような検査作業を効率的かつ問題なく実施するためには、光学式文字認識(OCR)が一般的なビジョンシステムツールとして使用されます。OCRはメーカーの検査ラインの精度向上に貢献します。

 

カメラは、製品の安全性、品質、トレーサビリティをサプライチェーン全体において高水準で保証する上で、重要な役割を担っています。些細なエラーでさえも、コストに直結するダウンタイムや、大規模な製品回収や損失の原因となる場合があります。

アライドビジョン製カメラは、信頼性が高く、幅広い技術と機能で、このような要件に貢献します。カメラを選定される際には、以下の点が重要です。

 

  • GigEなどのユーザーフレンドリーなインターフェースと、Vimbaのように簡単にインストール可能な専用SDK(ソフトウェア開発キット)。

  • 検査ラインにおいて高スループットを実現するための、(複数の)ROI(関心領域)制御機能などを使用した高速フレームレート。 

  • 検査工程を正確に同期するためのシーケンサーなど、高度なトリガーオプション。

  • エッジ検出ファームウェア機能により、製品検査を正確に実施するための、高度なイメージ画像コントラスト技術。

  • 複数の角度から検査を確実に実施するための、複数のカメラ・ソリューション。

  • 不透明なパッケージや素材を透視できるSWIR(短波赤外)技術

  • 深度情報を取得できる3D技術(例:製品の計数)。

2Dおよび3Dイメージング用カメラ

AlviumカメラシリーズとNerian社製3Dカメラポートフォリオは、お客様のライン検査作業を迅速かつ確実に実施するためのあらゆる要件を満たしています。

 

Alviumプラットフォームは、豊富な高品質イメージセンサー、様々なレンズマウントとハウジングのオプション、幅広い分光感度などを備えています。同プラットフォームでは、200種類以上のカメラモデルから選択が可能です。

お客様の個別のOEMカメラ・ソリューションの作成には、当社の技術専門家がサポートします。

お客様のご用途に応じた最適なカメラの選定

アライドビジョンは、30年以上にわたって、イメージングに関する課題や目標を達成するお手伝いを行ってきました。アライドビジョンは、お客様の真の目的にフォーカスすることで、あらゆる用途に最適の個別ソリューションを見いだし、マシンビジョン市場において世界有数のカメラメーカーに成長しました。

 

当社の専門家へのお問合せ

当社の技術者は、解像度・フレームレート・帯域幅・インターフェース・分光感度・センサー技術・技術プラットフォームを幅広くカバーするデジタルカメラを設計しています。

 

 

ご利用のカメラの選択