カメラセレクター(選択ツール)

果物の選別用途に最適なカメラを選定

飲食料品産業におけるあらゆる用途には、それぞれ個別の要件があります。お客様のご用途に応じた最適なカメラ・ソリューションを見つけるお手伝いを致します。

 

 

右肩上がりに増加する世界人口とそれに伴い増大する食糧需要により、安全なサプライチェーンの必要性が高まっています。食品の安全性と品質は、多くのメーカーが抱える大きな課題です。カメラシステムを用いることで、食品の均一な品質の維持と、生産工程の効率化につながります。

 

飲食料品検査においてカメラが使用される分野としては、幾何学的形態測定、異物検査、パッケージの検査、食品の品質と鮮度の分析などが挙げられます。

飲食料品の選別や等級付けについても、カメラの重要な用途です。また、バーコード読み取り、ラベル検査、ロボティクスにもカメラが必要とされます。

 

生産ラインの完全自動化には、トラブルなく稼動することが本質的に不可欠な条件です。 わずかな中断でも、停止時間が発生し、莫大な損失につながる可能性があります。そのため、カメラを様々な環境下で、シームレスに動作させなければなりません。

用途に応じたカメラ要件

アライドビジョン製カメラは、上述の要件に対応するよう、以下のような信頼性の高い幅広い技術、プラットフォーム、機能を備えています。

 

  • 工場現場にカメラを複数設定し、長いケーブルを使用可能にする、堅牢で容易にアドレス指定可能な、1GigEや5GigEなどのインターフェース。
  • イメージ画像コントラストを向上させるバンドパスフィルターのカスタムが可能。
  • オプションのIP67ハウジングと、過酷な環境にも対応する、可変性のある取り付け・接続が可能な機能。
  • フレームレートを非常に高速化する、「関心領域(ROI)」のような機能。
  • プロセスを正確に同期できる、高度なトリガー機能およびシーケンサー機能。
  • ブレを防止するグローバルシャッター技術。
  • 非常に複雑な仕様にも対応する、OEMおよびカスタムサービス。

カラーおよびSWIRイメージング用Alvium GigE Visionカメラ

Alvium G1とAlvium G5カメラ(左)、IPハウジング(右)

 

Alviumカメラシリーズには、多種多様なカメラモデルをご用意しており、あらゆる要件に対応します。Alviumカメラには、すべて弊社独自のプラットフォームを採用しています。様々なビジョンシステムの開発において、最高レベルの柔軟性を有し、システムのプロトタイピングの際に、非常に簡単に調整やアップグレードを行うことができます。

 

カラーイメージングは、多くの産業用途では必要ありませんが、食品検査では非常に重要になります。近赤外線(NIR)と短波赤外線(SWIR)の波長により、さらに高範囲の検査を実現します。

Alviumプラットフォームは、豊富な高品質イメージセンサー、様々なレンズマウントとハウジングのオプション、幅広い分光感度などを備えています。同プラットフォームでは、200種類以上のカメラモデルから選択が可能で、最高レベルの柔軟性を有しています。

お客様の個別のOEMカメラ・ソリューションの実現には、当社の技術専門家がサポートします。

お客様のご用途に応じた最適なカメラをお探しでしょうか?

当社の専門家にお問い合わせください。

 

 









*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.