Camera Selector

自動車用途に最適なカメラを選定

詳細はこちら

 

自動車産業におけるあらゆる用途には、それぞれ個別の要件があります。お客様のご用途に応じた最適なカメラ・ソリューションを見つけるお手伝いを致します。

 

自動車産業では、品質管理や工程管理の様々な用途において、画像処理ビジョンシステムが使用されています。自動車メーカーやその部品工場、自動車整備工場などのような、重要度の高い業界においては、自動車の安全性や信頼性を高めるために、品質と精度を保証する必要があります。産業用カメラは、製造ラインにおいて、あらゆる種類の重要な部品を検査し、測定するために使用されます。このような高度な自動化が必要な製造工程には、非常に信頼性の高いハードウェアと機能がカメラに要求されます。

 

当社カメラには、この様な工程に必要となる重要な機能と仕様を備えております。Oリング検査、ロボット制御、ピン検査、接着テープ検査、物流アプリケーションなどの様々な用途において、信頼性の高い最新のカメラ技術で貢献致します。

 

ロボット技術(ピック&プレース、パーツハンドリング)のトレンドに加え、e-モビリティの台頭や高性能かつ信頼性の高いバッテリー機器の必要性など、自動車産業では大きな技術的変革が起きています。

カメラを選定される際には、以下の点が重要です。

 

  • 寸法を正確に測定可能な高画質性能。
  • ロボット、PLC、HMI、リモートストレージなどのサードパーティ製機器との迅速かつ容易にIndustry 4.0通信が可能な高速性。
  • ロボットを使用する組立てや溶接に最適な耐久性のある小型設計。
  • 方向の確認が容易に可能。
  • 部品取付け数、溶接数、歯数、スロット数のカウントを支援するサードパーティ製ソフトウェアライブラリとの互換性。
  • 最新のソニー社のIMXセンサー技術による、高速バーコード読み取り機能。
  • X、Y、Z 方向のセンサーの位置について、正確なセンサー位置のアライメントを行い、精密な表面検査が可能。
  • 小型で容易にアドレス指定可能な、汎用性の高い設計で優れた高速性と信頼性を保証する、高速かつ信頼性の高いGigEおよび5GigEインターフェース。

1つのプラットフォームで、無限のソリューションを提供

Alviumカメラシリーズには、多種多様なカメラモデルをご用意しており、あらゆる要件に対応します。Alviumカメラには、すべて弊社独自のプラットフォームを採用しています。Alviumカメラは、2D機器および3D機器にとって極めて重要な、幅広い解像度と速度バリエーションを備えています。様々なビジョンシステムの開発において最高レベルの柔軟性を有し、試作検証の際に、非常に簡単に調整やアップグレードを行うことができます。

 

Alviumカメラは、多様な要件に対応できるよう6つの異なるインターフェースをご用意しています。Alviumプラットフォームは、豊富な高品質イメージセンサー、様々なレンズマウントとハウジングのオプション、幅広い分光感度などを備えています。同プラットフォームでは、200種類以上のカメラモデルから選択が可能で、最高レベルの柔軟性を有しています。

 

個別のOEMカメラ・ソリューションの実現には、当社の技術専門家がサポートします。

お客様のご用途に応じた最適なカメラを選定

アライドビジョンは、お客様の真の目的にフォーカスすることで、あらゆる用途に最適の個別ソリューションを見いだし、マシンビジョン市場において世界有数のカメラメーカーに成長しました。

 

当社の専門家へのお問合せ

当社の技術者は、解像度・フレームレート・帯域幅・インターフェース・分光感度・センサー技術・技術プラットフォームを幅広くカバーするデジタルカメラを設計しています。

 

ご利用のカメラのご選択