CoaXPress cameras – NEW Bonito PRO

Bonito PROは CoaXPressを採用した、広帯域 / 高速通信シリーズです。 4チャネル式の CXP-6 で、最大25Gbpsでのデータ転送を実現します。

 

Bonito Pro には、高解像なイメージを運用する上で、最適な仕様が実現されています。堅牢なファンレス・ハウジング・デザインは、多様な運用環境に適合し、幅広いアプリケーションでご活用いただけます。想定されるアプリケーションは多岐に渡り、液晶パネルの検査、 PCB、 半導体、 注射器、2D / 3D 計測を始めとしたシステムが挙げられます。

 

High-resolution ON Semi PYTHON 高解像センサーを採用

Bonito PRO X-2620 とBonito PRO X-1250 には、ON Semi PYTHON CMOS センサーの26.2MPと 12.5MP を採用しています。モノクロ・モデル や 、カラー・モデルだけでなく、 可視全域から NIR (近赤外) まで撮像感度を拡大する、近赤外・モデル もお選び頂けます。

Feature Highlights: シリーズ概要

  • PoCXP給電機能 (Power Over CoaXPress)
  • 幅広い、動作温度範囲
  • シーケンサー・モード (Sequencer Mode)
  • ROI設定: Multi-ROI
  • 固定パターンノイズ補正 (FPNC)
  • 欠陥画素補正 (Defect Pixel Correction)
  • Look Upテーブル x3、 ガンマ補正
  • ビニング (水平 / 垂直)
  • サンプリング (Decimation)
  • Trigger over CoaXPress
  • レンズマウント: F (標準)、EF、 M42、M58

White Paper: Benefits of CoaXPress

Download white paper: benefits of CoaXPress
Download PDF

[Translate to Japanese:]

ModelSensorSensor typeSensor size Cell sizeResolutionFrame rateLens mount
Bonito PRO
X-2620
ON Semi PYTHON 25KCMOSグローバル シャッター APS-H4.5 µm x 4.5 µm26.2 MP80 fpsF-Mount
Bonito PRO
X-1250
ON Semi PYTHON 12KCMOSグローバル
シャッター
4/3"4.5 µm x 4.5 µm12.5 MP142 fpsF-Mount

"Match" shot with Bonito PRO X-2620C

"Messy coffee" shot with Bonito PRO X-2620C

Bonito PRO Demo: Multiple Region of Interest

Any questions?

創業以来培ってきたノウハウで、 ご購入前の相談からアフター・サポートまで、 手厚くご案内させていただきます。システムを構成するうえで重要な、レンズ、ソフトウェア、ハードウェアについてもご相談ください。カメラメーカー ならではの視点で、システムに最適な選定もサポートさせて頂きます。Our job is to reliably deliver the image you need, when you need it and how you need it.

 

また、アプリケーションについてのご要望やご相談は、営業チームまでご連絡ください。

Contact sales
Bonito PRO CoaXPress camera - back
Bonito PRO CoaXPress camera - perspective front
Bonito PRO CoaXPress camera - front