CoaXPress cameras – NEW Bonito PRO
Bonito PROは CoaXPressを採用した、広帯域 / 高速通信シリーズです。 4チャネル式の CXP-6 で、最大25Gbpsでのデータ転送を実現します。
Bonito Pro には、高解像なイメージを運用する上で、最適な仕様が実現されています。堅牢なファンレス・ハウジング・デザインは、多様な運用環境に適合し、幅広いアプリケーションでご活用いただけます。想定されるアプリケーションは多岐に渡り、液晶パネルの検査、 PCB、 半導体、 注射器、2D / 3D 計測を始めとしたシステムが挙げられます。
High-resolution ON Semi PYTHON 高解像センサーを採用
Bonito PRO X-2620 とBonito PRO X-1250 には、ON Semi PYTHON CMOS センサーの26.2MPと 12.5MP を採用しています。モノクロ・モデル や 、カラー・モデルだけでなく、 可視全域から NIR (近赤外) まで撮像感度を拡大する、近赤外・モデル もお選び頂けます。
[Translate to Japanese:]
Model | Sensor | Sensor type | Sensor size | Cell size | Resolution | Frame rate | Lens mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonito PRO X-2620 | ON Semi PYTHON 25K | CMOSグローバル シャッター | APS-H | 4.5 µm x 4.5 µm | 26.2 MP | 80 fps | F-Mount |
Bonito PRO X-1250 | ON Semi PYTHON 12K | CMOSグローバル シャッター | 4/3" | 4.5 µm x 4.5 µm | 12.5 MP | 142 fps | F-Mount |
"Match" shot with Bonito PRO X-2620C

"Messy coffee" shot with Bonito PRO X-2620C

Bonito PRO Demo: Multiple Region of Interest