スポーツ&エンターテイメント用カメラ
画像処理により、エンターテイメント、広告やスポーツをインタラクティブなものにできる可能性が無限に広がります。高速で駆け抜けるジェットコースターのくっきりした画像を捉えたり、インタラクティブなマルチメディア・ディスプレイを作ったり、コーチングのためにアスリートの動きを撮影したり、番組放送を行ったりする際にAllied Visionのデジタルカメラが活躍してきました。
離れた場所に設置
スタジアムなどの公共の建物で撮影を行う場合、カメラをコンピューターから何百メートルも離れた場所に設置しなければならないことがよくあります。Allied Visionは、光学繊維ケーブルを使用した最大数キロメートルの長いケーブルと100メートルのケーブルを使用できる、GigE Visionに適合したカメラを幅広くご用意しています。
またマルチカメラ・ネットワークについての専門知識を多く持つ弊社なら、業務用アクセサリのラインナップの中からお客様の用途に適したケーブル、スイッチ、リピーターなどを探すサポートができます。
過酷な条件下
スポーツや屋外のマルチメディア環境では、照明の条件が変わったり高温になったりといった様々な課題に直面します。Allied Visionのカメラは最も厳しい業界標準を満たすように作られており、工場出荷前に徹底的な試験をクリアしています。弊社のカメラにはオートゲインや高ダイナミックレンジといった各種機能、さらに一部の製品にはレンズのリモート制御機能が搭載されているため、どのような気象条件であってもくっきりとした画像を撮影することができます。また、カメラ温度の監視機能を搭載して使用温度範囲が広くなっている一部のモデルは、センサーの損傷を防ぎつつ24時間休むことなく撮影を続けることが可能です。
赤外線を感受
リアルタイムの実演現場では多くの場合、システムにインタラクティブに反応する実演者を妨害したり視野を奪ったりすることなく、あるいは環境光を遮断することなく、その実演者を照らす必要があります。例えば、光を使ったショーや映写を扱う現場などです。この場合のソリューションは、肉眼では見えない赤外光を使用することです。赤外線光学フィルターを搭載し赤外線の感度を高めたAllied Visionのデジタルカメラなら、可視スペクトルの範囲外で画像を撮影することができます。
パフォーマンス
過酷な条件下ではパフォーマンスの高さが求められます。素晴らしい画質、高解像度、高いフレームレートを誇る弊社のカメラなら、何百メートルも離れたところから野球ボールのように小さく高速で動く物体をも捉えることができます。ゴルフ・プレイヤーの動きを分析したり、リアルタイムでインタラクティブに反応するディスプレイや巨大なデジタル広告を作成したりする場合でも、弊社の高速かつ高解像度のカメラであらゆる動きを捉えることができます。
ご不明な点がございましたら、こちらをクリックして弊社にお問い合わせください。弊社の営業担当者が喜んでお客様の疑問にお答えし、お客様の用途に最適なスポーツ/エンターテイメント用カメラを紹介させていただきます。