品質保証であれ、安全検査であれ、医療診断であれ、お客様が業務に欠かせない情報を収集する際は弊社の製品を安心して使用できなければならないということをAllied Visionは深く理解しています。弊社が厳格な品質管理システムに従って業務を行い、ドイツの独立系認証機関の大手であるTÜVの監査を毎年受けているのはそのためです。
世界各地にある4つの研究開発施設および製造工場はすべてDIN EN ISO 9001:2015の総合品質管理の基準に従って認証を取得しており、毎年現地でTÜVによる監査を受けています。
世界各地にある4つの研究開発施設および製造工場はすべてDIN EN ISO 13485:2016の医療機器向け品質管理の基準に従って認証を取得しており、毎年現地でTÜVによる監査を受けています。