eVision NewOev

New Open eVision Studio

評価およびプロトタイピング用アプリケーション(更新版)

- 複雑な処理シーケンスの作成
- 関心領域(ROI)およびフレキシブル領域の完全サポート
- Open eVision Tools用の包括的な設定パネル
- C++、C#、Pythonのコード生成
- ツールおよびサンプルカタログ
- eGrabber Studioを使用したライブ画像ソースへの接続
- Windows(10分)、Linux、IntelおよびARMアーキテクチャに対応
- 無料

説明

New Open eVision Studio:Open eVisionを学び、プロトタイプを作成し、実演するためのツール

グラフィカルインターフェースを使用して、複雑な画像処理シーケンスを設計できます。このツール群は、Open eVisionライブラリの多様性と機能性を体現しています。処理パイプラインに対応するC++、Python、C#のソースコードが自動的に生成され、Open eVision APIのインタラクティブなドキュメントとして機能します。

New Open eVision Studioは、GigE Visionカメラ、Coaxlinkフレームグラバー、eGrabberレコーダーのシーケンスなど、ライブ画像ソースを処理できます。このアプリケーションは無料で、WindowsおよびLinux上で動作し、IntelおよびARMの64ビットアーキテクチャに対応しています。

現在のバージョンはプレビュー版です。今後のOpen eVisionのリリースにおいてさらに多くのツールや機能が追加される予定です

現在のバージョンでは、EasyDeepOCR、EasySpotDetector、EasyImage、EasyColor、EasyFind、EasyMatrixCode、EasyQRCode、EasyClassify、EasySegment、EasyLocate、EasyGauge、Easy3DLaserLine、EasyObject、EasyBarCode、EasyMatch、およびEasy3Dライブラリのツールが利用可能です。

主なメリット

画像処理パイプラインのグラフィカル設計

複雑な画像処理シーケンスはグラフィカルインターフェースを使用して設計できます。ユーザーはツールの入力と出力の間にグラフィカルなリンクを描画できます。多くのOpen eVisionデータ型がサポートされています:画像、3D点群、任意領域など。グラフには各ツールの処理時間とグラフ全体の累積時間が表示されます。

Studio illustration4

Open eVisionの機能を網羅したツールカタログ

ディープラーニングや3D処理を含むすべてのライブラリは、Open eVision Studio内でツールとして表示されます。ツールカタログは検索可能で、各ツールには説明が記載されています。

newStudio illustration6

3Dデータの取得と処理

Coaxlink Quad 3D-LLEによる深度マップの取得。
Open eVision Studioは、eGrabber Studioを介してCoaxlink Quad 3D-LLEフレームグラバーに接続できます。このフレームグラバーは、ライブの深度マップを出力し、そのデータは、他の3Dフォーマットへの変換、キャリブレーション、フィルタリング、アライメント、デシメーションなど、多数の3Dおよび2Dツールで処理することが可能です。

Easy3DLaserlineBundle 2

Open eVision Tools用の包括的な設定パネル

各ツールごとに専用の設定パネルが用意されています。これらのパネルでは、ツールのさまざまなパラメータを設定でき、状況に応じてグラフィカルな表示も利用可能です。また、結果はわかりやすい形式で表示されます。

Studio illustration6

C++、C#、Python向けの対話型コード生成

現在の処理パイプラインおよびツールの実際の構成に対応するコードは、自動的に動的に生成されます。C++、C#、Pythonの3つのプログラミング言語がサポートされています。これらのサンプルプログラムを使用すれば、Open eVision Studioで設計された現在の処理パイプラインをそのまま再現することができます。

Studio illustration7

各ツール用のサンプルプロジェクトが付属しています

Open eVision Studio には、サンプルプロジェクトのカタログが用意されています。これらのプロジェクトは、Open eVision Tools の簡単な使い方からより複雑な活用例までを紹介しています。サンプル画像も付属しており、ユーザーは自身の具体的な用途に合わせて編集することができます。

newStudio illustration8

eGrabber Studio によるライブ画像の取得

New Open eVision Studio では、Coaxlink フレームグラバー、GigE Vision カメラ、録画済みコンテナなど、あらゆるソースを使用できます。パラメータは動的に編集可能で、変更内容は Open eVision Tools に即座に反映されます。GigE Vision カメラや eGrabber レコーダーコンテナを使用するのに、ライセンスは不要です。

eGrabberStudioLogo Square

利用可能なライブラリ

汎用

テキストとコードの読み取り

ディープラーニングを用いた検査

適用処理

Open eVisionをダウンロード

Placeholder Image
Placeholder Image