Datenblätter und Broschüren
- Manta Datenblatt G-031 (PDF)
- Manta Datenblatt G-032 (PDF)
- Manta Datenblatt G-033 (PDF)
- Manta Datenblatt G-040 (PDF)
- Manta Datenblatt G-046 (PDF)
- Manta Datenblatt G-095 (PDF) (Abgekündigt)
- Manta Datenblatt G-1236 (PDF)
- Manta Datenblatt G-125 (PDF)
- Manta Datenblatt G-145 (PDF)
- Manta Datenblatt G-145-30fps (PDF)
- Manta Datenblatt G-145B NIR (PDF)
- Manta Datenblatt G-146 (PDF)
- Manta Datenblatt G-158 (PDF)
- Manta Datenblatt G-201 (PDF)
- Manta Datenblatt G-201-30fps (PDF)
- Manta Datenblatt G-223 (PDF)
- Manta Datenblatt G-223B NIR (PDF)
- Manta Datenblatt G-235 (PDF)
- Manta Datenblatt G-282 (PDF)
- Manta Datenblatt G-283 (PDF)
- Manta Datenblatt G-319 (PDF)
- Manta Datenblatt G-419 (PDF)
- Manta Datenblatt G-419 NIR (PDF)
- Manta Datenblatt G-504 (PDF)
- Manta Datenblatt G-505 (PDF)
- Manta Datenblatt G-507 (PDF)
- Manta Datenblatt G-609 (PDF) (Abgekündigt)
- Manta Datenblatt G-895 (PDF)
- Manta Datenblatt G-917 (PDF)
- Allied Vision Product Lineup V5.1.0Allied Vision product range. Visible and infrared cameras; camera accessories; Vimba Software Development Kit.
Kamerainstallation, Technical Manual, und Features
- GigE Installation Manual V1.2.0Achieve optimal performance of your GigE devices with our installation, setup, and troubleshooting recommendations
- Manta Technical Manual V7.9.1Find camera-specific information in the technical manual
- GigE Features Reference V5.4.0General overview of Allied Vision GigE camera and driver features – for Vimba users
- Camera and Driver AttributesGeneral overview of Allied Vision GigE camera and driver attributes – for PvAPI users
Zusätzliche Dokumentation
- Modular Concept External V11.2.0 | 2019-01-01Find out which options are available for your Allied Vision camera
3D CAD Dateien (STEP)
Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.
Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org/
Manta Type A Kameras: G-031, G-032, G-033, G-046, G-125, G-145, G-146, G-201, G-504
Manta Type B Kameras mit CMOS Sensor: G-040, G-158, G-223, G-235, G-319, G-419, G-507, G-895, G-1236
Manta Type B Kameras mit CCD Sensor: G-282, G-283, G-505, G-609, G-917
- Manta Type B Board level, CMOS sensor, C-Mount, G-040, G-158
- Manta Type B, CMOS sensor, C-Mount, G-040, G-158
- Manta Type B, CMOS Sensor, Board level, C-Mount, G-223, G-235, G-419
- Manta Type B, CMOS sensor, C-Mount, G-319, G-507, G-895, G-1236
- Manta Type B, CMOS sensor, Board level, C-Mount, G-319, G-507, G-895, G-1236
- Manta Type B, CCD sensor, C-Mount
- Manta Type B, CMOS sensor, C-Mount, W90
- Manta Type B, CMOS sensor, C-Mount, W90 S90
- Manta Type B, CMOS sensor, C-Mount, W270
- Manta Type B, CMOS sensor, C-Mount, W270 S90
- Manta Type B, CS-Mount
- Manta Type B, CMOS sensor, C-Mount, G-223
- Manta Type B, CMOS sensor, C-Mount, G-235
- Manta Type B, CMOS sensor, C-Mount, G-419
- Manta Type A, CCD sensor, C-Mount, W90
- Manta Type A, CCD sensor, C-Mount, W90 S90
- Manta Type A, CCD sensor, C-Mount, W270
- Manta Type A, CCD sensor, C-Mount, W270 S90
- Manta Type A, CCD sensor, Board level, C-Mount
- Manta Type A, CCD sensor, Board level, C-Mount, PoE
- Manta Type A, CCD sensor, C-Mount
- Manta Type A, CCD sensor, CS-Mount
Software und Firmware
Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.
Andere SDKs und Tools finden Sie unter Software Downloads.
Firmware für GigE Kameras erhalten Sie unter Firmware.