Überblick
- Laden Sie die benötigten STEP Dateien herunter.
Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Nach dem Download extrahieren Sie die STEP-Datei. Um STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer. Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org. - Für Gehäusekameras setzen Sie die STEP Daten zusammen, wie in der Anleitung beschrieben.
STEP Daten for Alvium Bare Board Kameras bestehen nur aus der Bare Board Kamera. Bei Gehäusekameras kommen Gehäuseteile hinzu.
Komponente | Optionen |
Bare Board Kamera | CSI-2, USB Standard oder USB 90° |
Vordergehäuse | S-Mount, CS-Mount oder C-Mount |
Rückdeckel (Cover) | USB Standard oder USB 90°, mit oder ohne Klemmen (Clips) |
Alvium CSI-2 Downloads
Wählen Sie STEP Dateien für Alvium 1500 C oder 1800 C Kameras aus:
Alvium 1500 C
Alvium 1800 C
*Diesen Objektivanschluss bieten wir nur Anfrage an. Wegen des großen Sensors kann es mit den gängigen Objektiven zu Vignettierungen und verringerter Abbildungsleistung kommen.
Alvium USB Downloads
Wählen Sie STEP Dateien für Alvium 1800 U Kameras mit Standard oder 90° USB Anschluss:
Alvium 1800 U
*Diesen Objektivanschluss bieten wir nur Anfrage an. Wegen des großen Sensors kann es mit den gängigen Objektiven zu Vignettierungen und verringerter Abbildungsleistung kommen.