Zeige Ergebnisse 1 bis 8 von 8.
Schnittstelle IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Sensor Sony IMX264 Pixelgröße 3.45 µm × 3.45 µm [...] condensation) Leistungsaufnahme 3.4 W at 12 VDC; 4.2 W PoE Abmessunge ( B × H × L in mm) 86 × 53 × 33 (including
command over Ethernet No extra wiring required; PoE cameras allow single cable solution. Lag (PC-->Exposure): [...] command over Ethernet No extra wiring required; PoE cameras allow single cable per camera solution. Lag
Leistungsaufnahme 15,7W bei 24VDC oder PoCXP 15W bei 24VDC oder PoCXP Masse 500 g (mit F-Mount, ohne Objektiv)
Kombiniert mit der Power-over-Ethernet-Funktion (PoE) reicht somit ein einziges Kabel für die Stromversorgung
you can’t help but think that space robots like C3PO may not be that unrealistic after all. Resources
Alle Kameras verfügen über Power over Ethernet (PoE). Dank Allied Visions Software Development Kit Vimba
offers low power consumption of 6 W (<7.5 W with PoE) compared to more than 10W for a camera with a s
Nicht das Richtige gefunden?
Sie haben nicht gefunden, was Sie suchen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Kontaktieren Sie uns