zahlreiche Applikationen. Optional ist die Kamera mit PoE (Power over Ethernet) erhältlich. Erhalten Sie unsere [...] Winkelkopf Medical Design Boardlevel-Version auf Anfrage PoE (Power over Ethernet) Kontaktieren Sie uns, um weitere
P-Iris (Präzisionskontrolle der Objektivblende) sowie PoE (Power over Ethernet). Ausgestattet mit aktuellster [...] Objektivblende) und DC Iris Power over Ethernet (PoE) Weiter Temperaturbereich, kaltstartfähig Gamma Korrektur
command over Ethernet No extra wiring required; PoE cameras allow single cable solution. Lag (PC-->Exposure): [...] command over Ethernet No extra wiring required; PoE cameras allow single cable per camera solution. Lag
-20°C to +55°C Strombedarf: Power over Ethernet (PoE) oder externer Strom 12-24 VDC Gehäusemaß (L × W [...] -20°C to +60°C Strombedarf: Power over Ethernet (PoE) or external power 12-24 VDC Gehäusemaße (L × W ×