Kameraselektor

Ihre Kamera für Robotik

Jede Robotik-Anwendung hat ihre individuellen Anforderungen. Wir unterstützen Sie dabei, die beste Kameralösung für Ihre Anwendung zu finden.

Für den Robotik Bereich sind verschiedene Kameratechnologien von entscheidender Bedeutung, die jeweils spezifische Zwecke zur Verbesserung von Wahrnehmung, Navigation und Interaktion erfüllen. Die folgenden Anforderungen sind wichtig für die Auswahl des richtigen Bildverarbeitungssystems für die Robotik.

 

Welche Anforderungen haben Sie an Roboteranwendungen?

  • Nahtlose Integration mit bestehenden Robotersystemen und Software durch GigE Vision und ROS2-Unterstützung 

  • Priorisierung von Industriekameras mit kompaktem Design, die sich für die Platzierung auf engstem Raum oder auf kompakten Roboterplattformen eignen

  • Echtzeitverarbeitung und geringe Latenzzeit zur Vermeidung von Kollisionen mit Personen und Objekten 

  • Hohe Auflösung zur Erfassung detaillierter Bilder für eine genaue Objekterkennung und -erfassung 

  • Robust gegenüber Temperaturschwankungen, stoß- und vibrationsfestes, wasserdichtes Gehäuse 

2D und 3D Kameratechnologie für Robotik

Alvium-Kameras mit GigE und 5GigE-Interface

Allied Vision hat zwei GigE-Kameras auf Basis der ALVIUM®-Technologie, dem ASIC-Chip von Allied Vision, entwickelt. Die kleinste sugarcube GigE-Kamera auf dem Markt, Alvium G1  und Alvium G5 kombinieren die Vorteile des bewährten GigE Vision-Standards mit ROS2-Unterstützung (bald verfügbar) der Flexibilität der Alvium-Plattform. Es stehen mehr als 25 Sensoren unterstützt, darunter die neuesten Global-Shutter- und Rolling-Shutter-Sensoren von Sony oder On Semi. Die Modelle decken einen breiten Spektralbereich ab, darunter UV, Sichtbares Spektrum, NIR und SWIR

Alvium CSI2-Kameras für Lösungen mit langen Kabeln 

Alvium GM2 und Alvium FP3-Kameras mit FPD-Link III-Schnittstelle wurden entwickelt, um die Beschränkungen von Standard-CSI-2-Kameras zu umgehen. Mit einer großen Auswahl von über 30 hochwertigen CMOS Global- und Rolling-Shutter-Sensoren bietet Allied Vision die größte Auswahl an GMSL2 und FPD-Link III Kameras auf dem Markt. Die CSI-2-basierten Kameras mit geschlossenem Gehäuse verfügen über einen integrierten Serializer, 2 GPIOs (General Purpose Input/Output) und zwei robusten Schnittstellenanschlüsse zur Auswahl (Koaxial oder STP).

 

 

Nerian 3D Stereovision 

Unser Nerian 3D Portfolio verbessert durch hochdetaillierte 3D-Punktwolken in Echtzeit das räumliche Wahrnehmungsvermögen für präzise Navigation, Objektmanipulation, Bin Picking und Roboterarmsteuerung.  Die genaue Tiefenwahrnehmung ist für die Robotik entscheidend, um effiziente und adaptive Interaktionen in unterschiedlichen Umgebungen und fortschrittlichen Automatisierungsszenarien zu gewährleisten. Die ROS-Unterstützung ermöglicht eine einfache Integration und Kompatibilität.

 

Haben Sie Fragen zu Kameras für Ihre Roboteranwendungen?

Interesse? Kontaktieren Sie uns









*Pflichtfeld