Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
Prosilica GT Kameras sind hochleistungsfähige Kameras für die industrielle Bildverarbeitung und speziell für die harten Bedingungen im Outdoor-Einsatz konstruiert. Prosilica GT Kameras arbeiten zuverlässig selbst bei extremen Temperaturen (-20°C bis +60°C) und wechselnden Lichtbedingungen.
Sie unterstützen P-Iris (Präzisionskontrolle der Objektivblende) sowie PoE (Power over Ethernet). Ausgestattet mit aktuellster CCD und CMOS-Sensortechnologie sind Prosilica GT Kameras für den Einsatz in vielfältigen, anspruchsvollen Anwendungen geeignet: Intelligente Verkehrssysteme, Qualitätssicherung, industrielle Inspektion, Sicherheit, Überwachung, militärische Anwendungen u.v.m.
Prosilica GT Hochleistungskameras für industrielle Bildverarbeitung eignen sich für viele Anwendungen wie Outdoor Bildverarbeitung, Verkehrsüberwachung / ITS, öffentliche Sicherheit und Überwachung, industrielle Inspektion, Machine Vision sowie Militär und Raumfahrt.
- Sony und OnSemi CCD-Sensoren, CMOSIS CMOS-Sensoren
- Gigabit Ethernet Interface (GigE Vision®)
- 1 bis 29 Megapixel
- Schnelle Bildraten, 62 fps
- P-Iris (Präzisionskontrolle der Objektivblende) und DC Iris
- Power over Ethernet (PoE)
- Weiter Temperaturbereich, kaltstartfähig
- Gamma Korrektur, tap switchable readout
- LUT (ausgewählte Modelle)
- Precision Time Protocol IEEE1588
- Modularoptionen erhältlich
- Kameratemperatur-Überwachung
- Sensortemperatur-Überwachung (einige CCD-Modelle)