Kameraselektor
{{ totalBookmarksCount }}
Merkliste

Embedded Vision Kameramodule für Nutzer der NVIDIA® Jetson™ Plattform

Allied Vision hat mit NVIDIA eine Partnerschaft geschlossen, um über die Alvium-Serie von MIPI CSI-2- und USB-Kameras industrielle Computer Vision-Kameras und ihre Vorteile für Jetson-basierte Systementwickler zugänglich zu machen. Dank der ALVIUM®-Technologie sind Prototyping und Systemintegration noch einfacher und zukünftige System-Updates viel flexibler.

Allied Vision ist offizieller NVIDIA-Partner und stolzes Mitglied des Jetson Ecosystem.

UnterstützteJetson Developer Kits und Production Modules

Alvium Kamera Kit für NVIDIA Jetson Nano Developer Kit

Allied Vision hat ein Kamera Kit entwickelt, das auf das NVIDIA Jetson Nano Developer Kit zugeschnitten ist und alles beinhaltet, um sofort mit dem Prototyping anzufangen.

Alvium Kamera Kit

 

Open-source MIPI CSI-2 Treiber für NVIDIA® Jetson™

Ein Treiber für alles: Genießen Sie die Flexibilität!

 

Verlieren Sie keine Zeit mit der Entwicklung von Treibern: Downloaden, installieren und loslegen!
Um Ihnen einen schnellen und einfachen Start zu ermöglichen, bietet Allied Vision Open-Source-MIPI-CSI-2-Treiber für NVIDIA® Jetson™ Nano (4GB und 2 GB), Jetson™ TX2, Jetson™ AGX Xavier und Jetson™ Xavier NX mit NVIDIA JetPack™ SDK Version 4.4.1. (L4T 32.4.4). Ein Beta-Treiber für JetPack 4.5.1 (L4T 32.5.1) wird ebenfalls in Kürze auf unserer GitHub-Seite verfügbar sein.

 

Der CSI-2-Treiber unterstützt alle aktuellen und zukünftigen Alvium-Kameramodelle mit MIPI CSI-2-Schnittstelle, unabhängig vom Bildsensor. Das bedeutet, dass Sie für Ihre NVIDIA-Plattform nur einen Treiber benötigen, unabhängig von der gewählten Sensorauflösung. Sie können mit dem gleichen Treiber mit verschiedenen Kameramodellen Prototypen entwickeln oder Ihr System später einfach mit einem anderen Sensor aufrüsten - auch wenn dieser Sensor noch nicht verfügbar ist! Jede Alvium MIPI CSI-2 Kamera läuft auf Ihrem System mit dem gleichen Treiber.

 

Starten Sie mit unserem Kamerazubehör schnell mit der Evaluierung und dem Prototyping!

Einfaches Prototyping mit Zubehör von Allied Vision

Allied Vision stellt Adapter-Boards zur Verfügung, die das MIPI CSI-2-Pinning von Alvium-Kameras auf NVIDIA Jetson TX2, AGX Xavier und Nano Development Kits umstellen. Unser Treiber- und Adapter-Board für Jetson TX2 unterstützt die gleichzeitige Verwendung von 2 Alvium CSI-2-Kameras ohne zusätzliche Konfiguration. Für eine schnelle und einfache Kameraauswertung stellen wir Ihnen Codebeispiele auf GitHub zur Verfügung.

Informieren Sie sich auch über unsere CSI-2- und verschraubten USB-Kabel sowie über unsere umfangreiche Auswahl an Objektiven für Ihre Alvium-Kamera. Unsere Experten stehen Ihnen bei der Auswahl der für Ihre Anwendung am besten geeigneten Optik zur Seite. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung!

 

Jetson-Plattform Umsetzungsbeispiele