Kameraselektor
Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen

Prosilica GT 2050NIR

Prosilica GT 2050NIR
Prosilica GT 2050NIR
Konstruiert für jede Umgebung

Hochauflösende Kameras für anspruchsvolle Anwendungen

Die Prosilica GT 2050NIR mit dem CMOSIS/ams CMV4000 NIR erreicht 28.6 Bilder pro Sekunde bei 4.2 MP Auflösung.

Merken Aus Merkliste entfernen

Das robuste, für Wärmeableitung optimierte Gehäuse macht Prosilica GT zur idealen Lösung für widrige Umgebungen. Die verschiedenen Optionen zur Objektivsteuerung ermöglichen die ständige Anpassung der Bildhelligkeit an wechselnde Lichtverhältnisse. Mit Auflösungen von bis zu 31 Megapixeln sind sie ideal für High-Definition-Imaging-Anwendungen mit hohen Anforderungen an Robustheit und Design-in-Flexibilität.

 

Technische Daten

Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
Auflösung 2048 (H) × 2048 (V)
Sensor CMOSIS/ams CMV4000 NIR
Sensortyp CMOS
Sensorgröße Type 1
Pixelgröße 5.5 µm × 5.5 µm
Shutter Mode GS (Global shutter)
Objektivanschlüsse (verfügbar) C-Mount, CS-Mount, F-Mount, M42-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung) 28.6 fps
ADC 12 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM) 128 MByte

Die Bewertung der Abbildungsqualität nach EMVA 1288 Standard Release 3.1 charakterisiert Bildsensoren und Kameras. Die Messwerte sind typisch für NIR Modelle bei voller Auflösung ohne optische Filter. Bitte wenden Sie sich an Sales oder Application Engineering für weitere Informationen.

Quanteneffizienz bei 529 nm 79 %
Quanteneffizienz bei 850 nm 42 %
Temporäres Dunkelrauschen 13.0 eˉ
Sättigungskapazität 9200 eˉ
Dynamikumfang 56.7 dB
Absolute Empfindlichkeitsgrenze 13.5 eˉ
Bit-Tiefe 8/12 Bit
Monochrome Pixelformate Mono8, Mono12, Mono12Packed
Betriebstemperatur -20 °C to +65 °C ambient (without condensation)
Spannungsversorgung 7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
Leistungsaufnahme 3.5 W at 12 VDC; 4.3 W PoE
Masse 210 g
Abmessungen (L × B × H in mm) 86 × 53.3 × 33 mm (inkl. Anschlüsse)
Konformität CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class A; CAN ICES-003 Issue 4/5

Bildsteuerung: Automatik

  • Auto Belichtung
  • Auto Gain

 

Bildsteuerung: Weitere

  • Black Level
  • Decimation
  • DPC (Defektpixel Korrektur)
  • Gamma
  • HDR Mode
  • LUT (Look-Up Table)
  • Bildspiegelung X/Y
  • ROI (Region of Interest)

 

Kamerasteuerung

  • Acquisition Frame Rate
  • Auto-Iris
  • Bandbreitensteuerung
  • Event Channel
  • Firmware Update am Einsatzort
  • I/O- und Trigger Steuerung
  • Chunk Daten
  • PTP (IEEE 1588 Precision Time Protocol)
  • Stream Hold
  • Temperatur-Überwachung
  • ToE (Trigger over Ethernet, Action Commands)
  • User Sets

Die Prosilica GT2050NIR eignet sich für viele Anwendungen, zum Beispiel:

  • Outdoor Bildverarbeitung
  • Verkehrsüberwachung / Intelligent Traffic Systems (ITS)
  • Öffentliche Sicherheit und Überwachung
  • Industrielle Inspektion
  • Machine Vision
  • Militär und Raumfahrt

Software und Firmware

FAQs und Application Notes

  • Knowledge Base:

Suchen Sie in der Knowledge Base nach Technischen Dokumenten!

  • Application Notes im Überblick:

Klicken Sie  hier, um aus allen Aplication Notes auszuwählen!

  • Application Notes, die wir für Prosilica GT Kameras empfehlen:

3D CAD Dateien (STEP)

Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Nach dem Download extrahieren Sie die STEP-Datei. Um STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer. Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org.

 

Zubehör

Das von Allied Vision empfohlene Bildverarbeitungszubehör wurde von unseren Experten so ausgewählt, dass es für Ihre Anwendung die bestmögliche Bildqualität bei größtmöglicher Zuverlässigkeit liefert. Unsere Techniker und Ingenieure führen umfangreiche Tests mit Zubehör wie Objektiven und Schnittstellenkabeln in Kombination mit unseren Kameras durch. So können wir Ihnen das bestmögliche Zubehör empfehlen und die maximale Leistung Ihrer Allied Vision Kamera sicherstellen.

Perfekt verbunden - dank leistungsstarker Software

Vimba Suite

Kennen Sie Vimba, unsere plattformunabhängiges SDK (Software Development Kit)?

Dank unserer hauseigenen Software können Sie unsere Kameras bequem in jedes System integrieren und zentral verwalten.
Vimba läuft auf Windows, Linux und Linux für ARM.
Mit Vimba können Sie Bilder erfassen und Ihre Allied Vision Kamera unmittelbar steuern, komplexe Bildverarbeitungsanwendungen programmieren oder Verknüpfungen zu Bibliotheken von Drittanbietern herstellen.


Mehr über Vimba erfahren