Unsere Produkte – Digitale Industriekameras für verschiedenste Branchen

Allied Vision bietet Kameralösungen für die industrielle Inspektion, medizinische und wissenschaftliche Bildgebung, Verkehrsüberwachung und viele weitere Anwendungen. Wir stellen Kameras sowohl für Machine Vision als auch für Embedded Vision her. Bei Allied Vision sind wir bestrebt, dass Sie die beste Kameralösung für Ihre Anforderungen finden. Deshalb passen wir die Lösungen an Ihre individuellen Bedürfnisse an und unterstützen Sie dort, wo es darauf ankommt.

 

 

Entdecken Sie unser Produktportfolio:

 

Embedded Vision-Kameras eröffnen dem Systementwickler ein bisher nicht gekanntes Maß an Freiheit.

Kameras für Embedded Vision

Allied Visions Alvium-Kameraserie ist eine Kameraplattform, die die Leistungsgrenzen aktueller Kamera- und Sensormodulen für Embedded Systeme überwindet und Entwicklern eine nie dagewesene Flexibilität bietet. Dank der revolutionären ALVIUM® Technologie, einem von Allied Vision entwickelten System-on-Chip, wird mit den neuen Alvium 1500 und Alvium 1800 Serien industrielle Leistungsfähigkeit erstmals im Embedded Vision Bereich verfügbar.

 

Finden Sie Ihre Kamera:

Kameras für Machine Vision

Das Kameraportfolio von Allied Vision reicht von kompakten Industriekameras für das sichtbare Spektrum bis hin zu modernen hochauflösenden Hochgeschwindigkeits- oder Infrarotkameras. In allen Preisklassen bieten Digitalkameras von Allied Vision höchste Zuverlässigkeit, hervorragende Bildqualität und leistungsstarke Bildoptimierungsfunktionen. Mit einem der breitesten Produktportfolios auf dem Markt haben wir für fast jede Anwendung die ideale Kamera.

 

Finden Sie Ihre Kamera:

Die Bildverarbeitungskameras von Allied Vision können in verschiedenen industriellen Anwendungsbereichen eingesetzt werden.
Die Software VIMBA von Allied Vision bietet viele Möglichkeiten für verschiedene Anwendungsbereiche.

Unsere Software

VIMBA ist unser zukunftssicheres plattformunabhängiges SDK für alle Allied Vision Kameras mit GigE Vision, USB3 Vision, IEEE 1394 und Camera Link-Schnittstelle. Mit Vimba können Sie Bilder erfassen und Ihre Allied Vision-Kamera sofort steuern, aber auch komplexe Bildverarbeitungsanwendungen programmieren oder sich mit Bibliotheken von Drittanbietern verbinden. Die Vimba-Suite enthält außerdem leistungsstarke Treiber für PCs und Embedded-Plattformen.

 

Entdecken Sie unsere Software:

Unser Zubehör

Von Allied Vision ausgewählte Zubehörteile für die industrielle Bildverarbeitung wurden von unseren Experten geprüft, um die bestmögliche Bildqualität für Ihre Anwendung bei größtmöglicher Zuverlässigkeit zu liefern. Unsere Techniker und Ingenieure führen umfangreiche Tests mit Zubehör wie Objektiven und Schnittstellenkabeln in Kombination mit unseren Kameras durch. Auf diese Weise können wir Ihnen das bestmögliche Zubehör empfehlen und die maximale Leistung Ihrer Allied Vision Kamera sicherstellen.

 

Entdecken und wählen Sie unsere Zubehörkategorien:

Ausgewähltes Zubehör sorgt für bestmögliche Bildqualität.