Vimba 2.1.3 - Das SDK für Allied Vision Kameras

Vimba ist unser zukunftssicheres, plattformunabhängiges SDK für alle Allied Vision Kameras mit GigE Vision, FireWire (IEEE 1394), USB3 Vision und Camera Link Interface.

Highlights

  • NEU: Action Commands Programmierbeispiel
  • ARMv8 (64-Bit) Unterstützung für NVIDIA® Jetson TX1 und TX2
  • Unabhängig vom Betriebssystem
  • Linux ARM-Unterstützung
  • APIs für C, C++ und .NET
  • Basierend auf dem GenICam Standard
  • GenICam-basierte Software von Drittanbietern verbindet sich automatisch mit Vimbas TLs (Transport Layer)
  • Cognex Adapter für VisionPro (ab Version 6.0)
  • Integrierter Viewer
  • Kostenlose Lizenz für jede Allied Vision Kamera
  • Viele Beispiele

Mach die Vimba Tour

Vimba Guide Tour

Kompatible Kameras und Betriebssysteme

Unterstützte Kameras:

  • Allied Vision GigE Vision Kameras
  • Allied Vision 1394 Kameras (nur Windows)
  • Allied Vision USB3 Vision Kameras
  • Allied Vision Camera Link Kameras (nur Windows)

Betriebssysteme:

  • Windows
    Windows 7 (32-Bit und 64-Bit), Windows 8 (32-Bit und 64-Bit), Windows 10 (32-Bit und 64-Bit)
  • Linux (für GigE Vision and USB3 Vision Kameras)
    Linux auf Standard-PCs mit Intel-kompatiblen 32-Bit und 64-Bit Prozessoren. Getestete Distributionen:
    • Ubuntu Version 14.04 LTS ”Trusty Tahr” (32-Bit)
    • Ubuntu Version 16.04 LTS "Xenial Xerus" (32-Bit und 64-Bit)
    • Debian Version 7 “Wheezy” (64-Bit)
    • Fedora Version 23 (64-Bit)
  • Linux für ARMv7 (32-Bit Hardfloat) und ARMv8 (64-Bit Hardfloat) kompatible Eingebettete Systeme. Getestete Distributionen:
    • Ubuntu Version 14.04 LTS ”Trusty Tahr” und Version 16.04 LTS "Xenial Xerus"
    • Linux für Tegra R24.2.1 für Jetson TX1 SOM (System-On-Module)
  • OS X und QNX
    Die PvAPI (nur für GigE Kameras) wurde portiert und wird weitergepflegt bis zur Veröffentlichung von OS X und QNX.

 

Third-Party Softwarelösungen

 

Sie können Allied Vision Kameras auch mit zahlreichen Third-Party Softwarelösungen betreiben.