Allied Vision's SD-Karten-Images
SD-Karten-Image für Xavier NX
Zusätzlich zu den Sourcen auf GitHub und dem vorkompilierten Kernel für alle Jetson Boards bieten wir ein SD-Karten-Image für Xavier NX mit JetPack 4.4 DP (L4T 32.4.2) an.
Download SD-Karten-Image
Sourcen und Installationshinweise finden Sie im GitHub Repository:
https://github.com/alliedvision/linux_nvidia_jetson
How to get started with the SD card image
Download a ready-to-use SD card image
With the SD card image, you get a Jetpack image with a pre-installed CSI-2 driver.
To get started:
- Before installing the image on an SD card, decompress it with lzma <filename>
- Flash the image to the microSD card using balenaEtcher www.balena.io/etcher/
- Insert the microSD card and boot your Jetson board
- Try out our examples at github.com/alliedvision/examples
SD-Karten-Image für Wandboard
Unser gebrauchsfertiges SD-Karten-Image für Wandboard enthält alles, was Sie für Ihre Alvium MIPI CSI-2 Kamera benötigen:
- Vorkonfiguriertes Betriebssystem inklusive Treiber für Alvium MIPI CSI-2 Kameras
- qv4l2 Viewer Applikation
- OpenCV
- Code Beispiele
Das SD-Karten-Image ist ungefähr 7 GB groß.
Application Note
Lesen Sie die Application Note für das Setup des ARM Boards und um Einstellungen zu optimieren:
Setting up i.MX6 Boards for Alvium MIPI CSI-2 Cameras