Alvium Software Downloads
Hier finden Sie Software Downloads und Software Installationsanleitungen für Alvium Kameras.

NVIDIA Jetson
Unterstützte NVIDIA Jetson Boards
Unterstützte NVIDIA Jetson Boards mit JetPack 4.4.1 (L4T 32.4.4):
- Nano
- TX2
- AGX Xavier
- Xavier NX
Vorkompilierter Kernel
Sie können unseren vorkompilierten Kernel mit allen unterstützten Jetson Boards nutzen. Er enthält den Allied Vision MIPI CSI-2 Treiber. Für eine einfache Installation sind Skripte enthalten.
Sourcen und Beispiele auf GitHub
GitHub Repository mit Sourcen und Installationsskripten: https://github.com/alliedvision/linux_nvidia_jetson
GitHub Examples Repository: https://github.com/alliedvision/examples
Andere Boards
Andere unterstützte ARM Boards:
- Toradex Apalis iMX8
- Nitrogen6_MAX mit i.MX6QP, Linux Kernel Version 4.1.15
- Nit6QP_MAX, Nit6Q_MAX
- Wandboard mit i.MX6QP, Linux Kernel Version 4.1.15
- WB-IMX6QP, WB-IMX6Q, WB-IMX6U, WB-IMX6S
Download vorkompilierter Kernel
Download SD-Karten-Image für Wandboard
Treiber Sourcen und Skripte
Wenn Sie nicht den vorkompilierten Kernel oder das SD-Karten-Image benutzen möchten, können Sie die Sourcen inklusive Scripten zur Installation herunterladen.
Application Note
Lesen Sie die Application Note für das Setup des ARM Boards und um Einstellungen zu optimieren:
Setting up i.MX6 Boards for Alvium MIPI CSI-2 Cameras