Prosilica GT 5120

Prosilica GT
5120

  • Type APS-H CMOS Sensor
  • IEEE 1588 PTP
  • Power over Ethernet (PoE)
  • 4,59 fps bei voller Auflösung

26,2 Megapixel Industriekamera für den Einsatz in einem weiten Temperaturbereich

Die Prosilica GT5120 ist eine 26,2 Megapixel Kamera mit GigE Vision-kompatiblem Gigabit Ethernet Port and Hirose I/O Port. Die Prosilica GT5120 wird als Monochrom-Modell angeboten. Der ON Semiconductor PYTHON 25K (NOIP1SN025KA) CMOS Sensor ist ausgestattet mit In-Pixel Correlated Double Sampling (IP-CDS) Global Shutter Technologie. Bei voller Auflösung erreicht die Kamera eine Framerate von 4,59 fps. Kleinere Regions of Interests (ROIs) ermöglichen höhere Frameraten. Die robuste Kamera ist optimiert für den Einsatz in einem weiten Temperaturbereich und unter wechselnden Beleuchtungsverhältnissen. Die Prosilica GT5120 hat standardmäßig ein Large Format Gehäuse mit F-Mount Objektivanschluss. Monochrom-Modelle werden standardmäßig ohne Filter geliefert.

 

Vorteile und Features

  • GT5120: Monochrom-Modell
  • GigE Vision Schnittstelle mit Power over Ethernet (PoE)
  • Verschraubter RJ45-Konnektor für den industriellen Einsatz
  • Kabellängen bis zu 100 m (CAT-5e oder CAT-6)
  • Trigger over Ethernet (ToE) Action Commands für kostengünstige 1 -Kabellösungen
  • Umfassende I/O Funktionalität erleichtert die Systemintegration.
  • Planarity Adjustable (PA) EF-Mount (Modular Concept Option -18) zur elektronischen Steuerung von Blende und Fokus
  • Standard M3 Befestigungslöcher und 1/4"-20 Stativ-Befestigungslöcher
  • Allied Visions Vimba SDK erleichtert die Software-Integration und ist kompatibel zu den meisten Third-Party Bilderverarbeitungsbibliotheken.
  • Erweiterte Defective Pixel Correction (DPC) mit dem neuen Defective Pixel List Manager: Benutzerdefinierte Defective Pixel Listen passen die Kamera den Anforderungen Ihrer Anwendung an und korrigieren Pixel-Defekte über den Produktlebenszyklus der Kamera.

 

Optionen

  • F-Mount PA, M58-Mount, M58-Mount PA, EF-Mount PA, M42-Mount, M42-Mount PA
  • IR-Cut Filter, IRC Filter Schneider 486, oder Schutzglas B 270

Weitere Informationen zu Filter- und Lens-Mount-Optionen finden sie im Modular Concept, zu weiteren Optionen unter Modifikationen.

Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Verfügbar
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
Auflösung
5120 (H) × 5120 (V)
Sensor
ON Semi PYTHON 25K
Sensortyp
CMOS
Sensorgröße
Type APS-H
Pixelgröße
4.5 µm × 4.5 µm
Shutter Mode
Global Shutter
Objektivanschlüsse (verfügbar)
F-Mount, F-Mount PA, M58-Mount, M58-Mount PA, M42-Mount, M42-Mount PA
Max. Framerate (volle Auflösung)
4.59 fps
ADC
10 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
128 MByte
Abbildungsleistung

Die Bewertung der Abbildungsqualität nach EMVA 1288 Standard Release 3.1 charakterisiert Bildsensoren und Kameras. Die Messwerte sind typisch für monochrome Modelle ohne optische Filter.

Quanteneffizienz bei 529 nm
53 %
Temporäres Dunkelrauschen
22.1 eˉ
Sättigungskapazität
7800 eˉ
Dynamikumfang
50.7 dB
Absolute Empfindlichkeitsgrenze
22.7 eˉ
Output
Bit-Tiefe
10 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono10
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
TTL I/Os
1 input, 2 outputs
Optogekoppelte I/Os
1 input, 2 outputs
RS232
1
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
-20 °C to +50 °C ambient (without condensation)
Spannungsversorgung
7 to 25 VDC AUX or IEEE 802.3at Type 1 PoE
Leistungsaufnahme
External power: 5.02 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 6.3 W
Masse
372 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
96 × 66 × 53.3 mm (inkl. Anschlüsse)
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class A; CAN ICES-003 Issue 4/5

Features zur Bildoptimierung:

  • Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 22 dB)
  • Auto Belichtung (manuelle Belichtung: 1 µs bis 1 s; 1 µs Schritte)
  • Binning, horizontal und vertikal (Summe)
  • Decimation X,Y
  • Erweiterte Defekt-Pixel-Korrektur (DPC)
  • Fixed-Pattern-Noise-Korrektur (FPNC)
  • Gamma correction
  • 3 LUTs (Look-Up Tables)
  • Region of interest (ROI)

Kamerakontroll-Features:

  • EF-Objektivsteuerung (Option -18)
  • Event Channel
  • Chunk Daten
  • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
  • RS232
  • Speicherbare Benutzereinstellungen
  • StreamBytesPerSecond (einfache Bandbreitenkontrolle)
  • Stream Hold
  • Sync out Modi: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO
  • Kameratemperatur-Überwachung (Mainboard und Sensorboard)
  • Trigger over Ethernet (ToE) Action Commands

Prosilica GT5120 eignet sich ideal für viele Anwendungsbereiche inklusive:

  • Outdoor Bildverarbeitung
  • Verkehrsüberwachung / Intelligent Traffic Systems (ITS)
  • Öffentliche Sicherheit und Überwachung
  • Industrielle Inspektion (Food, Flaschen, Recycling, Etiketten, usw.)
  • Mikroskopie
  • Militär und Raumfahrt
  • Medizinische Bildgebung, Gesundheitswesen
  • Weitere Machine Vision Anwendungen

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Verbindungen

Interface-Verbindung
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{joinObjects(networking.cameraInterfacefilter)}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Datenblätter und Broschüren

Allied Vision Camera Line-up Brochure

  • Allied Vision Camera Line-up V5.3.0 Allied Vision product range, including cameras for the visible and the infrared spectrum, camera accessories, and Vimba Software Development Kit

Kamerainstallation, Technical Manual und Features

Prosilica GT Schnellstartanleitung

  • Prosilica GT Schnellstartanleitung V1.0.0The QuickStart Guide is available in 12 languages including Chinese, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Spanish, and Swedish.

    Zusätzliche Dokumentation

    Modular Concept

    Application Notes

    3D CAD Dateien (STEP)

    Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.
    Download eines kostenlosen STEP-Viewers: www.freecadweb.org

    Software und Firmware

    Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

     

    Andere SDKs und Tools finden Sie unter Software Downloads.

     

    Firmware für GigE Kameras erhalten Sie unter Firmware.