Prosilica GT 4905

Prosilica GT
4905

  • Anpassung an einen weiten Temperaturbereich
  • IEEE 1588 PTP
  • Power over Ethernet(PoE)
  • 7,5 fps bei voller Auflösung

16,0 Megapixel Machine Vision Kamera für den Einsatz in einem weiten Temperaturbereich

Die Prosilica GT4905 ist eine 16,0 Megapixel Kamera mit GigE Vision-kompatiblem Gigabit Ethernet Port and Hirose I/O Port. Der ON Semiconductor KAI-16050 TRUESENSE Gen 2 CCD Sensor liefert hervorragende Bildqualität für Monochrom- und Color-Kameras. Bei voller Auflösung erreicht die Kamera eine Framerate von 7,5 fps. Kleinere Regions of Interests (ROIs) ermöglichen höhere Frameraten. Die robuste Kamera ist optimiert für den Einsatz in einem weiten Temperaturbereich. Die Prosilica GT4905 hat standardmäßig ein Large Format Gehäuse mit F-Mount Objektivanschluss. Monochrom-Modelle werden standardmäßig ohne Filter geliefert, Color-Modelle mit Typ IRC30 Infrarot-Sperrfilter.

 

Vorteile und Features

  • GT4905: Monochrom-Modell, GT4905C: Color-Modell
  • GigE Vision Schnittstelle mit Power over Ethernet (PoE)
  • Verschraubter RJ45-Konnektor für den industriellen Einsatz
  • Kabellängen bis zu 100 m (CAT-5e oder CAT-6)
  • Trigger over Ethernet (ToE) Action Commands für kostengünstige 1 -Kabellösungen
  • Umfassende I/O Funktionalität erleichtert die Systemintegration.
  • Planarity Adjustable (PA) EF-Mount (Modular Concept Option -18) zur elektronischen Steuerung von Blende und Fokus
  • Allied Visions Vimba SDK erleichtert die Software-Integration und ist kompatibel zu den meisten Third-Party Bilderverarbeitungsbibliotheken.
  • Mit dem Defect Mask Loader können Sie defekte Pixel maskieren. So erhalten Sie eine gleichbleibend hohe Bildqualität Ihrer Kamera.
Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Abgekündigt. Letzte Bestellannahme: 1. März 2020 | Reparaturservice bis: 15. September 2025
Empfohlenes Nachfolgemodell:

Prosilica GT 5400

Sensor: Sony IMX387
Framerate: 7.14 fps

 

Auflösung: 5472 (H) × 3084 (V)
Interface: GigE
   

Prosilica GT 4400

Sensor: Sony IMX367
Framerate: 6.12 fps

 

Auflösung: 4432 (H) × 4436 (V)
Interface: GigE
   
Weitere Modelle
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
Auflösung
4896 (H) × 3264 (V)
Sensor
ON Semi KAI-16050
Sensortyp
CCD Progressive
Sensorgröße
Type APS-H
Pixelgröße
5.5 µm × 5.5 µm
Shutter Mode
Global Shutter
Objektivanschlüsse (verfügbar)
F-Mount, F-Mount PA, M58-Mount, M58-Mount PA, EF-Mount PA, M42-Mount, M42-Mount PA
Max. Framerate (volle Auflösung)
7.5 fps
ADC
14 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
128 MByte
Abbildungsleistung

Die Bewertung der Abbildungsqualität nach EMVA 1288 Standard Release 3.1 charakterisiert Bildsensoren und Kameras. Die Messwerte sind typisch für monochrome Modelle bei voller Auflösung ohne optische Filter. Bitte wenden Sie sich an Sales oder Application Engineering für weitere Informationen.

Quanteneffizienz bei 529 nm
41 %
Temporäres Dunkelrauschen
17.8 eˉ
Sättigungskapazität
20700 eˉ
Dynamikumfang
61.1 dB
Absolute Empfindlichkeitsgrenze
18.3 eˉ
Output
Bit-Tiefe
14 (monochrome); 12 (color) Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono12, Mono12Packed, Mono14
YUV Color-Pixelformate
YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB Color-Pixelformate
RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed
Raw Pixelformate
BayerGR8, BayerGR12, BayerRG12Packed
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
-20 °C to +50 °C ambient (without condensation)
Spannungsversorgung
7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
Leistungsaufnahme
7.3 W at 12 VDC; 9.0 W PoE
Masse
372 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
96 × 66 × 53.3 mm (inkl. Anschlüsse)
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class A; CAN ICES-003 Issue 4/5

Features zur Bildoptimierung:

  • Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 33 dB)
  • Auto Belichtung (manuelle Belichtung: 15 µs bis 26,8 s)
  • Auto Weißabgleich (Color-Modelle)
  • Binning
  • Decimation
  • Farbton, Sättigung, Farbkorrektur (Color-Modelle)
  • Defektpixel-Maskierung (definiert durch den Benutzer mit dem Defect Mask Loader)
  • Gamma
  • LUTs (Look-Up Tables)
  • Region of interest (ROI), separates ROI für Auto Features
  • Bildspiegelung (X/Y)

Kamerakontroll-Features:

  • EF-Objektivsteuerung (Atikelnummer -18)
  • Event Channel
  • Chunk Daten
  • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
  • RS232
  • Speicherbare Benutzereinstellungen
  • StreamBytesPerSecond (einfache Bandbreitenkontrolle)
  • Stream Hold
  • Sync out Modi: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO
  • Tap Modus umschaltbar (four-tap, one-tap)
  • Kameratemperatur-Überwachung (Mainboard und Sensorboard)

Die Prosilica GT4905 eignet sich ideal für viele Applikationen einschließlich:

  • Outdoor Bildverarbeitung
  • Verkehrsüberwachung / Intelligent Traffic Systems (ITS)
  • Öffentliche Sicherheit und Überwachung
  • Industrielle Inspektion
  • Machine Vision
  • Militär und Raumfahrt

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Verbindungen

Interface-Verbindung
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{joinObjects(networking.cameraInterfacefilter)}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Datenblätter und Broschüren

Kamerainstallation, Technical Manual und Features

Prosilica GT Schnellstartanleitung

  • Prosilica GT Schnellstartanleitung V1.0.0The QuickStart Guide is available in 12 languages including Chinese, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Spanish, and Swedish.

    Zusätzliche Dokumentation

    Modular Concept

        3D CAD Dateien (STEP)

        Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.
        Download eines kostenlosen STEP-Viewers: www.freecadweb.org

        Software und Firmware

        Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

         

        Andere SDKs und Tools finden Sie unter Software Downloads.

         

        Firmware für GigE Kameras erhalten Sie unter Firmware.