Prosilica GT 2750

Prosilica GT
2750

  • Weiter Temperaturbereich für den Einsatz unter extremen Bedingungen
  • IEEE 1588 PTP
  • Power over Ethernet (PoE)
  • P-Iris und DC-Iris Blendensteuerung

6,1 Megapixel Machine Vision Kamera mit GigE Interface

Die Prosilica GT2750 ist eine 6,1 Megapixel Kamera mit GigE Vision-kompatiblem Gigabit Ethernet Port and Hirose I/O Port. Der Sony ICX694 EXview HAD CCD Sensor bietet hervorragende Bildqualität mit hoher Lichtempfindlichkeit, auch im Nahinfrarot-Bereich, bei niedrigem Bildrauschen, sowie Anti-Blooming. Bei voller Auflösung erreicht die Kamera eine Framerate von 19,8 fps. Kleinere Regions of Interests (ROIs) ermöglichen höhere Frameraten. Die robuste Kamera ist optimiert für den Einsatz in einem weiten Temperaturbereich und unter wechselnden Beleuchtungsverhältnissen. Manche Anwendungen erfordern eine große Schärfentiefe bei kleiner Blendenöffnung. Mit der P-Iris (Precise Iris) Blendensteuerung kann die Blende jederzeit angepasst werden. Monochrom-Modelle werden standardmäßig ohne Filter geliefert, Color-Modelle mit IRC30 Infrarot-Sperrfilter.

 

Vorteile und Features

  • GT2750: Monochrom-Modell, GT2750C: Color-Modell
  • GigE Vision Schnittstelle mit Power over Ethernet (PoE)
  • Verschraubter RJ45-Konnektor für den industriellen Einsatz
  • Kabellängen bis zu 100 m (CAT-5e oder CAT-6)
  • Trigger over Ethernet (ToE) Action Commands für kostengünstige 1 -Kabellösungen
  • Umfassende I/O Funktionalität erleichtert die Systemintegration.
  • Beliebter C-Mount Objektivanschluss
  • Standard M3 Befestigungslöcher und optionaler Stativadapter
  • Allied Visions Vimba SDK erleichtert die Software-Integration und ist kompatibel zu den meisten Third-Party Bilderverarbeitungsbibliotheken.
  • Mit dem Load Defect Tables Tool können Sie defekte Pixelspalten maskieren. So erhalten Sie eine gleichbleibend hohe Bildqualität Ihrer Kamera.

 

Optionen

  • CS-Mount, F-Mount, EF-Mount Birger, M42-Mount
  • IR-Cut Filter, Schutzglas

Weitere Informationen zu Filter- und Lens-Mount-Optionen finden sie im Modular Concept, zu weiteren Optionen unter Modifikationen.

Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Verfügbar
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
Auflösung
2750 (H) × 2200 (V)
Sensor
Sony ICX694
Sensortyp
CCD Progressive
Shutter Mode
Global Shutter
Sensorgröße
Type 1
Pixelgröße
4.54 µm × 4.54 µm
Objektivanschluss (Standard)
C-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
19.8 fps
ADC
14 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
128 MByte
Abbildungsleistung

Die Bewertung der Abbildungsqualität nach EMVA 1288 Standard Release 3.1 charakterisiert Bildsensoren und Kameras. Die Messwerte sind typisch für monochrome Modelle bei voller Auflösung ohne optische Filter. Bitte wenden Sie sich an Sales oder Application Engineering für weitere Informationen.

Quanteneffizienz bei 529 nm
70 %
Temporäres Dunkelrauschen
8.6 eˉ
Sättigungskapazität
15200 eˉ
Dynamikumfang
64.4 dB
Absolute Empfindlichkeitsgrenze
9.1 eˉ
Output
Bit-Tiefe
14 (monochrome); 12 (color) Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono12, Mono12Packed, Mono14
YUV Color-Pixelformate
YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB Color-Pixelformate
RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed
Raw Pixelformate
BayerGR8, BayerGR12, BayerRG12Packed
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
TTL I/Os
1 input, 2 outputs
Optogekoppelte I/Os
1 input, 2 outputs
RS232
1
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
-20 °C to +60 °C ambient (without condensation)
Spannungsversorgung
7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
Leistungsaufnahme
5.4 W at 12 VDC; 6.6 W PoE
Masse
224 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
92 × 53.3 × 33 (inkl. Anschlüsse)
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class A; CAN ICES-003 Issue 4/5

Features zur Bildoptimierung:

  • Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 33 dB)
  • Auto Belichtung (manuelle Belichtung: 10 µs bis 26,8 s)
  • Auto Weißabgleich (Color-Modelle)
  • Binning
  • Decimation
  • Farbton, Sättigung, Farbkorrektur (Color-Modelle)
  • Defektpixel-Spalten-Maskierung (definiert durch den Benutzer mit dem Load Defect Tables Tool)
  • Gamma
  • LUTs (Look-Up Tables)
  • Region of interest (ROI), separates ROI für Auto Features
  • Bildspiegelung (X/Y)

Kamerakontroll-Features:

  • Auto Iris (P-Iris und DC-Iris)
  • Event Channel
  • Chunk Daten
  • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
  • RS232
  • Speicherbare Benutzereinstellungen
  • StreamBytesPerSecond (einfache Bandbreitenkontrolle)
  • Stream Hold
  • Sync out Modi: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO
  • Tap Modus umschaltbar (four-tap, one-tap)
  • Kameratemperatur-Überwachung (Mainboard und Sensorboard)
  • Trigger over Ethernet (ToE) Action Commands

Die Prosilica GT2750 eignet sich für viele Anwendungen, zum Beispiel:

  • Outdoor Bildverarbeitung
  • Verkehrsüberwachung / Intelligent Traffic Systems (ITS)
  • Öffentliche Sicherheit und Überwachung
  • Industrielle Inspektion
  • Machine Vision
  • Militär und Raumfahrt

 

 

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Datenblätter und Broschüren

Allied Vision Camera Line-up Brochure

Kamerainstallation, Technical Manual und Features

Prosilica GT Schnellstartanleitung

  • Prosilica GT Schnellstartanleitung V1.0.0The QuickStart Guide is available in 12 languages including Chinese, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Spanish, and Swedish.

    Zusätzliche Dokumentation

    Modular Concept

    Application Notes

    3D CAD Dateien (STEP)

    Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.
    Download eines kostenlosen STEP-Viewers: www.freecadweb.org

    Software und Firmware

    Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

     

    Andere SDKs und Tools finden Sie unter Software Downloads.

     

    Firmware für GigE Kameras erhalten Sie unter Firmware.