Prosilica GE 4000

Prosilica GE
4000

  • 11 Megapixel
  • ON Semi KAI-11002 Sensor
  • Galvanisch getrennter I/O
  • Diverse Objektivanschlüsse

11 Megapixel CCD-Kamera - 5 fps

Die 11 Megapixel-Kamera Prosilica GE4000 ist eine extrem hochauflösende CCD-Kamera mit Gigabit Ethernet Schnittstelle. Ihr Sensor (35 mm-Format, CCD) ist der hochwertige ON Semiconductor KAI-11002, der eine besonders hohe Auflösung,  hohe Empfindlichkeit und hohen Dynamikumfang bietet. 

Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Abgekündigt. Letzte Bestellannahme: 30. November 2018 | Reparaturservice bis: 31. Dezember 2023
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000baseT
Auflösung
4008 (H) × 2672 (V)
Sensor
ON Semi KAI-11002
Sensortyp
CCD Progressive
Sensorgröße
Type 35 mm
Pixelgröße
9 µm × 9 µm
Objektivanschluss (Standard)
F-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
5 fps
ADC
12 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
32 MByte
Output
Bit-Tiefe
8/12 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono12, Mono12Packed
Raw Pixelformate
BayerGR8, BayerGR12, BayerGR12Packed
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
TTL I/Os
1 input, 3 outputs (with galvanic isolation)
RS232
1
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
0 °C to +50 °C ambient (without condensation)
Spannungsversorgung
5 to 24 VDC
Leistungsaufnahme
6 W at 12 VDC
Masse
402 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
110 × 66 × 66 (inkl. Anschlüsse)
Konformität
2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS)

Features der Prosilica GE4000:

  • ROI, separates ROI für Auto Features
  • Binning
  • Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 34 dB)
  • Auto Belichtung (140 µs bis 68.7 s)
  • Auto Weißabgleich
  • StreamBytesPerSecond (einfache Bandbreitenkontrolle)
  • Stream Hold
  • Sync out Modi: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO
  • Event Channel
  • Recorder Modus und Multiframe Modus
  • Chunk Daten
  • Speicherbare Benutzereinstellungen

Die Prosilica GE4000 eignet sich bestens für viele Applikationen, beispielsweise:

  • LCD Panel Inspektion
  • Halbleiter Wafer Inspektion
  • Solar Panel Inspektion
  • Luftaufnahmen
  • 3D Messtechnik
  • Maschinelles Sehen allgemein
  • Öffentliche Sicherheit
  • Überwachungssysteme
  • Verkehrsüberwachung  (Intelligent Traffic Systems)
  • Embedded Systems
  • OEM Applikationen

 

 

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Datenblätter

Kamerainstallation, Technical Manual, und Features

    Zusätzliche Dokumentation

    3D CAD Dateien (STEP)

    Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.
    Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org/

    Software und Firmware

    Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

     

    Andere SDKs und Tools finden Sie unter Software Downloads.

     

    Firmware für GigE Kameras erhalten Sie unter Firmware.