Prosilica GE 1660

Prosilica GE
1660

  • 34 fps @ full resolution
  • ON Semi KAI-02050 Sensor
  • Galvanisch getrennter I/O
  • Diverse Objektivanschlüsse

1.9 Megapixel CCD-Kamera mit GigE Vision Interface, 34 fps

Die hochauflösende Prosilica GE1660 (1.9 Megapixel) ist eine CCD-Kamera mit Gigabit Ethernet Interface (GigE Vision®). Die Prosilica GE1660 beinhaltet den hochwertigen 2/3'' CCD-Sensor ON Semiconductor KAI-02050 und hat eine sehr gute Bildqualität sowohl in Schwarzweiß als auch in Farbe (4:3-Format). Sie läuft bei einer Auflösung von 1600 x 1200 mit 34 fps und ist noch schneller mit Region Of Interest Readout.

Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Abgekündigt. Letzte Bestellannahme: 30. November 2018 | Reparaturservice bis: 31. Dezember 2023
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000baseT
Auflösung
1600 (H) × 1200 (V)
Sensor
ON Semi KAI-02050
Sensortyp
CCD Progressive
Sensorgröße
Type 2/3
Pixelgröße
5.5 µm × 5.5 µm
Objektivanschluss (Standard)
C-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
34 fps
ADC
12 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
32 MByte
Output
Bit-Tiefe
8/12 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono12, Mono12Packed
YUV Color-Pixelformate
YUV411Packed
RGB Color-Pixelformate
RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed, RGB12Packed
Raw Pixelformate
BayerGR8, BayerGR12, BayerGR12Packed
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
TTL I/Os
1 input, 3 outputs (with galvanic isolation)
RS232
1
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
0 °C to +50 °C ambient (without condensation)
Spannungsversorgung
5 to 24 VDC
Leistungsaufnahme
5 W at 12 VDC
Masse
178 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
80 × 51 × 39 (inkl. Anschlüsse)
Konformität
2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS)

Features der Prosilica GE1660:

  • ROI, separates ROI für Auto Features
  • Binning
  • Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 34 dB)
  • Auto Belichtung (10 µs bis 53.7 s)
  • Auto Weißabgleich
  • StreamBytesPerSecond (einfache Bandbreitenkontrolle)
  • Stream Hold
  • Sync out Modi: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO
  • Event Channel
  • Recorder Modus und Multiframe Modus
  • Chunk Daten
  • Speicherbare Benutzereinstellungen

Die Prosilica GE1660 eignet sich für viele Applikationen, beispielsweise:

  • Industrielle Inspektionen
  • Maschinelles Sehen
  • LCD Panel Inspection
  • Medizin
  • Ophthalmologie
  • Luftverkehr und Luftfahrt
  • Öffentliche Sicherheit
  • Überwachung
  • Verkehrsüberwachung
  • OEM Applikationen

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Datenblätter

Kamerainstallation, Technical Manual, und Features

    Zusätzliche Dokumentation

    3D CAD Dateien (STEP)

    Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.
    Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org/

    Software und Firmware

    Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

     

    Andere SDKs und Tools finden Sie unter Software Downloads.

     

    Firmware für GigE Kameras erhalten Sie unter Firmware.