Prosilica GC 750

Prosilica GC
750

  • ON Semiconductor MT9V022 Sensor
  • 67 fps bei voller Auflösung
  • Robustes Gehäuse
  • Videosignalgesteuerte Blende

Preiswerte Gigabit Ethernet Kamera - 64 fps

Die GC750 ist eine ultra-kompakte Machine Vision Kamera mit GigE Vision Gigabit Ethernet Interface zum günstigen Preis. Die Kamera erreicht eine Framerate von 67 fps bei voller Auflösung. Der ON Semiconductor (Aptina) MT9V022 CMOS Sensor eignet sich besonders für Anwendungen, die exzellente NIR (Near Infrared) Empfindlichkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Blooming erfordern. Monochrome Kameras werden standardmäßig ohne optisches Filter ausgeliefert, Color-Kameras mit IRC30 IR-Cut Filter.

 

Optionen

  • Optische Filter (IR-Cut Filter/Schutzglas)
  • CS-Mount

Weitere Informationen zu Filter- und Lens-Mount-Optionen finden sie im Modular Concept.

 

 

Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Gesicherte Nachlieferung
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000baseT
Auflösung
752 (H) × 480 (V)
Sensor
ON Semi MT9V022
Sensortyp
CMOS
Shutter Mode
Global Shutter
Sensorgröße
Type 1/3
Pixelgröße
6 µm x 6 µm
Objektivanschluss (Standard)
C-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
67 fps
ADC
10 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
16 MByte
Output
Bit-Tiefe
8/10 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono10
RGB Color-Pixelformate
RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed
Raw Pixelformate
BayerBG8, BayerBG10
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
TTL I/Os
1 input, 1 output
Optogekoppelte I/Os
1 input, 1 output
RS232
1
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
0 °C to +50 °C ambient (without condensation)
Spannungsversorgung
5 to 25 VDC
Leistungsaufnahme
2.2 W at 12 VDC
Masse
85 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
51 × 46 × 33 (inkl. Anschlüsse)
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class A; CAN ICES-003

Features zur Bildoptimierung:

  • Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 48 dB)
  • Auto Belichtung (manuelle Belichtung: 30 µs bis 60 s, 1 µs Schritte)
  • Auto Weißabgleich (Color-Modelle)
  • Region of interest (ROI), DSP Subregion, separates ROI für Auto Features

Kamerakontroll-Features:

  • Auto-iris (Videosignal-gesteuert)
  • Event Channel
  • Global Shutter
  • Chunk Daten
  • Recorder- und Multiframe Acquisition Mode
  • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
  • RS232
  • Speicherbare Benutzereinstellungen (5)
  • StreamBytesPerSecond (einfache Bandbreitenkontrolle)
  • Stream Hold
  • Sync out Modi: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO

Der CMOS Sensor der Prosilica GC750 eignet sich für viele Anwendungen, zum Beispiel:

  • Hochgeschwindigkeits-Inspektion
  • Machine Vision
  • Optical Character Recognition (OCR)
  • Verkehrsüberwachung
  • Robotik
  • OEM Applikationen

 

 

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   
Micron/Aptina MT9V022 CMOS Progressive sensor graph

Datenblätter

Kamerainstallation, Technical Manual und Features

Prosilica GC Schnellstartanleitung

  • Prosilica GC Schnellstartanleitung V1.0.0The QuickStart Guide is available in 12 languages including Chinese, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Spanish, and Swedish.

3D CAD Dateien (STEP)

Software und Firmware

Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

 

Andere SDKs und Tools finden Sie unter Software Downloads.

 

Firmware für GigE Kameras erhalten Sie unter Firmware.