Prosilica GC 1600

Prosilica GC
1600

  • Sony ICX274 Sensor
  • 15 fps bei voller Auflösung
  • Robustes Gehäuse
  • Videosignalgesteuerte Blende

Ultra-kompakte 2,0 Megapixel CCD-Kamera mit GigE Vision

Die Prosilica GC1600 ist eine GigE Vision Gigabit Ethernet Kamera. Die Prosilica GC1600 hat einen Sony ICX274 CCD Sensor mit HAD Technology für hervorragende Bildqualitä,t in Schwarzweiß und Farbe. Die Kamera erreicht bei voller Auflösung 15 fps.  Eine kleinere Region of Interest (ROI) ermöglicht noch höhere Bildraten. Monochrome Kameras werden standardmäßig ohne optisches Filter ausgeliefert, Color-Kameras mit IRC30 IR-Cut Filter.

 

Optionen

  • Optische Filter (IR-Cut Filter/Schutzglas)
  • CS-Mount



Weitere Informationen zu Filter- und Lens-Mount-Optionen finden sie im Modular Concept.

Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Gesicherte Nachlieferung
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000baseT
Auflösung
1620 (H) × 1220 (V)
Sensor
Sony ICX274
Sensortyp
CCD Progressive
Shutter Mode
Global Shutter
Sensorgröße
Type 1/1.8
Pixelgröße
4.4 µm × 4.4 µm
Objektivanschluss (Standard)
C-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
15 fps
ADC
12 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
16 MByte
Output
Bit-Tiefe
8/12 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono12, Mono12Packed
RGB Color-Pixelformate
RGB8Packed, BGR8Packed
Raw Pixelformate
BayerRG8, BayerRG12, BayerGR12Packed
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
TTL I/Os
1 input, 1 output
Optogekoppelte I/Os
1 input, 1 output
RS232
1
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
0 °C to +50 °C ambient (without condensation)
Spannungsversorgung
5 to 25 VDC
Leistungsaufnahme
3.2 W at 12 VDC
Masse
97 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
59 × 46 × 33 (inkl. Anschlüsse)
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class A; CAN ICES-003

Features zur Bildoptimierung:

  • Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 21 dB)
  • Auto Belichtung (manuelle Belichtung: 10 µs bis 116,8 s; 1 µs Schritte)
  • Auto Weißabgleich (Color-Modelle)
  • Binning (horizontal und vertikal)
  • Region of interest (ROI), DSP Subregion, separates ROI für Auto Features

Kamerakontroll-Features:

  • Auto-iris (Videosignal-gesteuert)
  • Event Channel
  • Global Shutter
  • Chunk Daten
  • Recorder- und Multiframe Acquisition Mode
  • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
  • RS232
  • Speicherbare Benutzereinstellungen (5)
  • StreamBytesPerSecond (einfache Bandbreitenkontrolle)
  • Stream Hold
  • Sync out Modi: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO

Die Prosilica GC1600 eignet sich für viele Applikationen einschließlich:

  • Industrielle Inspektion
  • Machine Vision
  • Ophthalmologie
  • LCD Panel Inspektion
  • Aeronautik und Luftfahrt
  • Öffentliche Sicherheit
  • Überwachungssysteme
  • Verkehrsüberwachung
  • OEM Applikationen

 

 

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Datenblätter

Kamerainstallation, Technical Manual und Features

Prosilica GC Schnellstartanleitung

  • Prosilica GC Schnellstartanleitung V1.0.0The QuickStart Guide is available in 12 languages including Chinese, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Spanish, and Swedish.

3D CAD Dateien (STEP)

Software und Firmware

Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

 

Andere SDKs und Tools finden Sie unter Software Downloads.

 

Firmware für GigE Kameras erhalten Sie unter Firmware.