Prosilica GC
1380H
- Sony ICX285 CCD Sensor
- 30 fps bei voller Auflösung
- Robustes Gehäuse
- Videosignalgesteuerte Blende
GigE Vision, Sony ICX285 EXview CCD Sensor, Auto-Iris, 30 fps
Die Prosilica GC1380H ist eine 1,4 Megapixel-Kamera mit GigE Vision-konformem Gigabit Ethernet Interface und Hirose Anschluss. Die Prosilica GC1380H wird als Farb- und Monochromkamera angeboten. Sie verfügt über den hochwertigen Type 2/3 (11,0 mm Diagonale) Sony ICX285 CCD Sensor mit EXview HAD CCD Technology für überlegene Bildqualität und höchste Lichtempfindlichkeit bei geringem Bildrauschen. Bei voller Auflösung erreicht die Kamera eine Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde. Eine kleinere Region of Interest (ROI) ermöglicht noch höhere Bildraten. Monochrome Kameras werden standardmäßig ohne optisches Filter ausgeliefert, Color-Kameras mit IRC30 IR-Cut Filter.
Benefits and features:
- Prosilica GC1380H: Monochrom-Modell, Prosilica GC1380HC: Color-Modell
- GigE Vision Schnittstelle
- Verschraubbarer RJ45 Ethernet Anschluss für den industriellen Einsatz
- Kabellängen (CAT-5e or CAT-6) bis zu 100 Meter werden unterstützt
- Beliebter C-Mount Objektivanschluss
- Standard M3 Befestigungswinde und optionaler Stativadapter
- Unterstützung für beliebte Third-Party Bildverarbeitungs-Bibliotheken wie Cognex, MathWorks MATLAB und National Instruments LabVIEW
Optionen
- Optische Filter (IR-Cut Filter/Schutzglas)
- CS-Mount
Weitere Informationen zu Filter- und Lens-Mount-Optionen finden sie im Modular Concept.
- Spezifikationen
- Features
- Applikationen
- Quanteneffizienz
- Downloads
- Zubehör
Die Bewertung der Abbildungsqualität nach EMVA 1288 Standard Release 3.1 charakterisiert Bildsensoren und Kameras. Die Messwerte sind typisch für monochrome Modelle bei voller Auflösung ohne optische Filter. Bitte wenden Sie sich an Sales oder Application Engineering für weitere Informationen.
Features zur Bildoptimierung:
- Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 33 dB; 1 dB Schritte)
- Auto Belichtung (manuelle Belichtung:10 µs bis 72,9 s; 1 µs Schritte)
- Auto Weißabgleich (Color-Modelle)
- Binning (horizontal und vertikal)
- Black Level
- Gamma
- Farbton, Sättigung, Farbkorrektur (Color-Modelle)
- 3 LUTs (Look-Up Tables)
- Region of interest (ROI), DSP Subregion, separates ROI für Auto Features
Kamerakontroll-Features:
- Auto-iris (Videosignal-gesteuert)
- Event Channel
- Global Shutter
- Chunk Daten
- Recorder- und Multiframe Acquisition Mode
- IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
- RS232
- Speicherbare Benutzereinstellungen (3)
- StreamBytesPerSecond (einfache Bandbreitenkontrolle)
- Stream Hold
- Sync out Modi: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO
- Kameratemperatur-Überwachung (Mainboard)
Die Prosilica GC1380H eignet sich für viele Applikationen einschließlich:
- Industrielle Inspektion
- Machine Vision
- Ophthalmologie
- Mikroskopie
- Fluoreszenz
- Aeronautik und Luftfahrt
- Öffentliche Sicherheit
- Überwachungssysteme
- Verkehrsüberwachung
Objektive
Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.
Interface-Kabel
Interface-Karten
Trigger-, I/O- & Stromkabel
Hubs & Repeater
Stativadapter
Netzteile

Datenblätter
Kamerainstallation, Technical Manual, und Features
- GigE Installation Manual V1.2.0Achieve optimal performance of your GigE devices with our installation, setup, and troubleshooting recommendations
- Prosilica GC Technical Manual V2.4.1Find camera-specific information in the technical manual
- GigE Features Reference V5.4.0General overview of Allied Vision GigE camera and driver features – for Vimba users
- Camera and Driver AttributesGeneral overview of Allied Vision GigE camera and driver attributes – for PvAPI users
Zusätzliche Dokumentation
- Modular Concept External V11.2.0 | 2019-01-01Find out which options are available for your Allied Vision camera
3D CAD Dateien (STEP)
Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.
Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org/
- GC650, C-Mount
- GC650C, C-Mount
- GC655, C-Mount
- GC655C, C-Mount
- GC660, C-Mount
- GC660C, C-Mount
- GC750, C-Mount
- GC750C, C-Mount
- GC780, C-Mount
- GC780C, C-Mount
- GC1020, C-Mount
- GC1020C, C-Mount
- GC1280, C-Mount
- GC1290, C-Mount
- GC1290C, C-Mount
- GC1350, C-Mount
- GC1350C, C-Mount
- GC1350CH, C-Mount
- GC1350H, C-Mount
- GC1380, C-Mount
- GC1380C, C-Mount
- GC1380CH, C-Mount
- GC1380H, C-Mount
- GC1600, C-Mount
- GC1600C, C-Mount
- GC1600CH, C-Mount
- GC1600H, C-Mount
- GC2450, C-Mount
- GC2450C, C-Mount
Software und Firmware
Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.
Andere SDKs und Tools finden Sie unter Software Downloads.
Firmware für GigE Kameras erhalten Sie unter Firmware.