Kameraselektor
Robuste ultra-kompakte GigE Vision Kamera

Prosilica GC 1290

Prosilica GC 1290
Prosilica GC 1290
Kompakte Leistungsfähigkeit

Prosilica GC - Ultra-kompakte GigE Vision-Kamera

Gesicherte Nachlieferung

Last time buy: 2024, August 31 | Last time shipment: 2026, August 31

Die Prosilica GC 1290 mit dem Sony ICX445 erreicht 33.0 Bilder pro Sekunde bei 1.2 MP Auflösung.

Die Prosilica GC ist eine GigE-Kamera mit ultrakompaktem, leichtem Gehäuse, schnellen Bildraten und automatischer Blendensteuerung. Sie bietet eine große Auswahl an CCD- und CMOS-Sensoren mit bis zu 5 Megapixeln und eignet sich für ein breites Spektrum von Anwendungen.

 

Technische Daten

Interface IEEE 802.3 1000baseT
Auflösung 1280 (H) × 960 (V)
Sensor Sony ICX445
Sensortyp CCD Progressive
Sensorgröße Type 1/3
Pixelgröße 3.75 µm × 3.75 µm
Shutter Mode GS (Global shutter)
Objektivanschluss (Standard) C-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung) 33 fps
ADC 12 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM) 64 MByte

Die Bewertung der Abbildungsqualität nach EMVA 1288 Standard Release 3.1 charakterisiert Bildsensoren und Kameras. Die Messwerte sind typisch für monochrome Modelle bei voller Auflösung ohne optische Filter. Bitte wenden Sie sich an Sales oder Application Engineering für weitere Informationen.

Quanteneffizienz bei 529 nm 51 %
Temporäres Dunkelrauschen 14.0 eˉ
Sättigungskapazität 6200 eˉ
Dynamikumfang 52.7 dB
Absolute Empfindlichkeitsgrenze 14.5 eˉ
Bit-Tiefe 8-bit or 12-bit
Monochrome Pixelformate Mono8, Mono12, Mono12Packed
Raw Color-Pixelformate BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed
Betriebstemperatur 0 °C to +50 °C ambient (without condensation)
Spannungsversorgung 5 to 25 VDC
Leistungsaufnahme 3 W at 12 VDC
Masse 106 g
Abmessungen (L × B × H in mm) 59 × 46 × 33 (including connectors)
Konformität CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class A; CAN ICES-003

Bildsteuerung: Automatik

  • Auto Belichtung
  • Auto Gain
  • Auto Weißabgleich (Color-Modelle)

 

Bildsteuerung: Weitere

  • Binning
  • Black Level
  • Color Transformation (inkl. Hue, Saturation; Color-Modelle)
  • Gamma
  • LUT (Look-Up Table)
  • ROI (Region of Interest)

 

Kamerasteuerung

  • Acquisition Frame Rate
  • Auto-Iris
  • Bandbreitensteuerung
  • Event Channel
  • Firmware Update am Einsatzort
  • I/O- und Trigger Steuerung
  • Chunk Daten
  • PTP (IEEE 1588 Precision Time Protocol)
  • Stream Hold
  • Temperatur-Überwachung
  • User Sets

Die Prosilica GC1290 eignet sich für viele Applikationen einschließlich:

  • Industrielle Inspektion
  • Machine Vision
  • Ophthalmologie
  • Aeronautik und Luftfahrt
  • Öffentliche Sicherheit
  • Überwachungssysteme
  • Verkehrsüberwachung
  • OEM Applikationen

Software und Firmware

FAQs und Application Notes

  • Knowledge Base:

Suchen Sie in der Knowledge Base nach Technischen Dokumenten!

  • Application Notes im Überblick:

Klicken Sie hier, um aus allen Aplication Notes auszuwählen!

  • Application Notes, die wir für Prosilica GC Kameras empfehlen:

3D CAD Dateien (STEP)

Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Nach dem Download extrahieren Sie die STEP-Datei. Um STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer. Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org.

 

Zubehör

Das von Allied Vision empfohlene Bildverarbeitungszubehör wurde von unseren Experten so ausgewählt, dass es für Ihre Anwendung die bestmögliche Bildqualität bei größtmöglicher Zuverlässigkeit liefert. Unsere Techniker und Ingenieure führen umfangreiche Tests mit Zubehör wie Objektiven und Schnittstellenkabeln in Kombination mit unseren Kameras durch. So können wir Ihnen das bestmögliche Zubehör empfehlen und die maximale Leistung Ihrer Allied Vision Kamera sicherstellen.

Perfekt verbunden - dank leistungsstarker Software

Vimba Suite

Kennen Sie Vimba, unsere plattformunabhängiges SDK (Software Development Kit)?

Dank unserer hauseigenen Software können Sie unsere Kameras bequem in jedes System integrieren und zentral verwalten.
Vimba läuft auf Windows, Linux und Linux für ARM.
Mit Vimba können Sie Bilder erfassen und Ihre Allied Vision Kamera unmittelbar steuern, komplexe Bildverarbeitungsanwendungen programmieren oder Verknüpfungen zu Bibliotheken von Drittanbietern herstellen.


Mehr über Vimba erfahren