Prosilica GB 650

Prosilica GB
650

  • Single-Board Kamera
  • Hohe Framerate
  • Sensor im Hoch- oder Querformat
  • Videosignalgesteuerte Blende

Single-Board CCD-Kamera, VGA Auflösung, 121.6 fps

Die Prosilica GB650 ist eine schnelle High-Performance Machine Vision Kamera mit VGA-Auflösung und Gigabit Ethernet Interface.

 

Options:

  • Hoch- oder Querformat sowie nach hinten oder unten gerichteten Anschlüssen
Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Gesicherte Nachlieferung
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000baseT
Auflösung
659 (H) × 493 (V)
Sensor
Sony ICX424
Sensortyp
CCD Progressive
Shutter Mode
Global Shutter
Sensorgröße
Type 1/3
Pixelgröße
7.4 µm × 7.4 µm
Objektivanschluss (Standard)
C-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
121.6 fps
ADC
14 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
16 MByte
Output
Bit-Tiefe
8/12 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono12, Mono12Packed
YUV Color-Pixelformate
YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB Color-Pixelformate
RGB8Packed, BGR8Packed
Raw Pixelformate
BayerRG8, BayerRG12, BayerGR12Packed
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
TTL I/Os
1 input, 1 output
Optogekoppelte I/Os
1 input, 1 output
RS232
1
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
0 °C to +70 °C ambient (without condensation)
Spannungsversorgung
5 to 25 VDC
Leistungsaufnahme
3 W at 12 VDC
Masse
59 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
51 × 89 (board size - W × L)
Konformität
2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS)

Features der Prosilica GB650:

  • Videosignalgesteuerte Blende
  • ROI, DSP Subregion (separates ROI für Auto Features)
  • Binning
  • Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 30 dB)
  • Auto Belichtung (10 µs bis 78.5 s)
  • Auto Weißabgleich
  • StreamBytesPerSecond (einfache Bandbreitenkontrolle)
  • Stream Hold
  • Sync out Modi: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO
  • Recoder Modus und Multiframe-Acquisition
  • Event Channel
  • Chunk Daten
  • Speicherbare Benutzereinstellungen

Die Prosilica GB650 eignet sich für Applikationen, bei denen Geschwindigkeit und hervorragende Bildqualität gefragt sind:

  • Machine Vision
  • Industrielle Bildverarbeitung
  • Öffentliche Sicherheit
  • Verkehrsüberwachung
  • Robotik

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Datenblätter

Kamerainstallation, Technical Manual, und Features

    3D CAD Dateien (STEP)

    Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.
    Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org/

    Software und Firmware

    Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

     

    Andere SDKs und Tools finden Sie unter Software Downloads.

     

    Firmware für GigE Kameras erhalten Sie unter Firmware.