Pike
F-145
- Vielseitige 1394b Kamera
- Große Funktionsvielfalt
- Viele Varianten
- Hohe Frameraten
1394b Kamera mit Sony ICX285 Sensor – 30 fps
Die Pike F-145B/C hat einen der besten CCD-Sensoren, den ExView HAD ICX285 von Sony. Weiterhin kann ihre Bildqualität mit diversen Echtzeitfunktionen nochmals verbessert werden. Bei voller Auflösung läuft sie mit 30 Bildern pro Sekunde. Höhere Frameraten sind auch möglich - mit einem kleinerem AOI, Binning (s/w), oder Sub-Sampling.
Optionen
- 1394b Anschlüsse: Daisy Chain oder 1 x GOF , 1 x konventionell, Hirose power: out
- Diverse IR Cut/Pass Filter und Objektivanschlüsse
- Winkelkopf, Compact Housing Version, Boardlevel Version, Medical Design
- Spezifikationen
- Features
- Applikationen
- Quanteneffizienz
- Downloads
- Zubehör
- High SNR Mode (bis zu 24 dB besserer Rauschabstand)
- Low-Noise Binning Mode
- Smear Reduction
- Shading Correction
- ROI, separates ROI für Auto Features
- Binning
- Decimation
- Automatischer Gain (manuelle Gainkontrolle: 0 bis 32 dB)
- Automatische Belichtung (39 µs bis 67 s)
- Automatischer Weißabgleich
- LUT (Look-up Tabelle)
- Farbton, Sättigung, Farbkorrektur
- Spiegelbild (X-Achse)
- Bildausgabe verzögerbar
- Trigger programmierbar, Level, Single, Bulk, programmierbare Verzögerung
- Sequence Mode (sofortiger Parameterwechsel)
- SIS (Secure Image Signature, Bildstempel für Trigger, Bildanzahl etc.)
- Speicherbare Benutzereinstellungen
Der hervorragende Sensor Sony ICX285, kombiniert mit den Echtzeitfunktionen und der modularen Bauweise der Pike F-145B/C, ergibt eine Kamera mit besonders hoher Performance. Sie ist für viele Applikationen eine gute Wahl, vor allem bei schwierigen Lichtverhältnissen.
The Pike F-145B/C ist besonders geeignet für:
- Anwendungen, die selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen die beste Bildqualität erfordern
- OEM Applikationen (Modularkonzept)
- Bewegungsanalyse
- 3D-Aufnahmen
- Wissenschaft und Forschung
- Healthcare und Sport
- Multimedia und Entertainment
- ITS (Intelligent traffic solutions)
- Lange Kabel, 400 Meter und mehr (fiber Version)
Objektive
Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.
Interface-Verbindungen
Interface-Karten
Trigger-, I/O- & Stromkabel
Hubs & Repeater
Stativadapter
Netzteile

Datenblätter
- Pike Datenblatt F-145 (PDF) (Abgekündigt)
Kamerainstallation und Technical Manual
- 1394 Installation Manual V8.2.0Achieve optimal performance of your 1394 devices with our installation and cabling recommendations
- Pike Technical Manual V5.2.3Find camera specifications and features in the technical manual
Zusätzliche Dokumentation
3D CAD Dateien (STEP)
Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.
Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org/
Software und Firmware
Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.
Sie können auch Legacy Software herunterladen.
Bitte kontaktieren Sie unser Technical Support Team, um aktuelle Firmware für Ihre 1394 Kamera zu erhalten.