Pike F-1100

Pike
F-1100

  • Vielseitige 1394b Kamera
  • Große Funktionsvielfalt
  • Viele Varianten
  • Hohe Frameraten

11 Megapixel Premium-Kamera mit 35 mm CCD Sensor OnSemi KAI-11002

Die Pike F-1100B/C ist eine 1394b Kamera mit hervorragender Bildqualität bei 11 Megapixeln Auflösung. Sie kann wahlweise im Single Tap oder im Dual Tap Modus betrieben werden. Bei voller Auflösung macht sie 4,9 Bilder pro Sekunde (Dual Tap Modus). Höhere Frameraten sind mit einem kleineren AOI, Binning (s/w) oder Sub-Sampling möglich.

Optionen

  • 1394b Anschlüsse: Daisy Chain oder 1 x GOF , 1 x konventionell, Hirose power: out
  • Diverse IR Cut/Pass Filter und Objektivanschlüsse
  • Winkelkopf, Medical Design
Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Abgekündigt. Letzte Bestellannahme: 31. Januar 2019 | Reparaturservice bis: 31. Juli 2024
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 1394b - 800 Mb/s, 2 ports, daisy chain, fiber optic (GOF) optional
Auflösung
4008 × 2672
Sensor
ON Semi KAI-11002
Sensortyp
CCD Progressive
Sensorgröße
Type 35 mm
Pixelgröße
9 µm × 9 µm
Objektivanschluss (Standard)
F-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
5 fps
ADC
14 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
256 MByte
Output
Bit-Tiefe
8-14 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono12, Mono16
RGB Color-Pixelformate
RGB8
Raw Pixelformate
Raw8, Raw12, Raw16
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
Optogekoppelte I/Os
2 inputs, 4 outputs
RS232
1
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
+5 °C to +50 °C
Spannungsversorgung
8 V to 36 V
Leistungsaufnahme
4 W (@ 12 VDC)
Masse
380 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
142.8 × 59 × 59 mm inkl. Anschlüsse
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B
  • High SNR Mode (bis zu 24 dB besserer Rauschabstand)
  • Low-Noise Binning Mode
  • Smear Reduction
  • Shading Correction
  • Defektpixel-Korrektur
  • ROI, separates ROI für Auto Features
  • Binning
  • Decimation
  • Automatischer Gain (manuelle Gainkontrolle: 0 bis 24 dB)
  • Automatische Belichtung (129 µs bis 67 s)
  • Automatischer Weißabgleich
  • LUT (Look-up Tabelle)
  • Farbton, Sättigung, Farbkorrektur
  • Spiegelbild (X-Achse)
  • Bildausgabe verzögerbar
  • Trigger programmierbar, Level, Single, Bulk, programmierbare Verzögerung
  • Sequence Mode (sofortiger Parameterwechsel)
  • SIS (Secure Image Signature, Bildstempel für Trigger, Bildanzahl etc.)
  • Speicherbare Benutzereinstellungen

Die Pike F-1100B/C ist prädestiniert für Applikationen, die eine hochpräzise Bildakquisition erfordern. Ihre herausragende Bildqualität kann dank der integrierten Smart Features nochmals optimiert werden.

  • Wissenschaft und Forschung
  • Dokumentenscanner (ersetzt DSLR Kameras - kein mechanischer Shutter, lange Lebensdauer)
  • Healthcare und medizinische Bildgebung
  • Industrielle Inspektion mit hoher Auflösung
  • Luftaufnahmen
  • Sehr anspruchsvolle OEM Applikationen
  • ITS (Intelligent traffic solutions)
  • Lange Kabel - 400 Meter ("fiber" Version mit Glasfaseranschluss)

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Datenblätter

Kamerainstallation und Technical Manual

Zusätzliche Dokumentation

3D CAD Dateien (STEP)

Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.
Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org/

Software und Firmware

Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

 

Sie können auch  Legacy Software herunterladen.

 

Bitte kontaktieren Sie unser Technical Support Team, um aktuelle Firmware für Ihre 1394  Kamera zu erhalten.