Pike F-032

Pike
F-032

  • Vielseitige 1394b Kamera
  • Große Funktionsvielfalt
  • Viele Varianten
  • Hohe Frameraten

1394b Industriekamera, VGA, hohe Framerate, 208 fps

Die Pike F-032B/C ist eine Industriekamera mit VGA Sensor (OnSemi HAD CCD) und 1394b Interface. Sie bietet besonders hohe Frameraten - bei voller Auflösung läuft sie mit 208 fps. Noch höhere Frameraten sind auch möglich: Mit einem kleineren AOI, Binning (s/w) oder Sub-Sampling. Die Pike F-032B/C ist zum Beispiel eine hervorragende Kamera für Bewegungsanalysen.

Optionen

  • 1394b Anschlüsse: Daisy Chain oder 1 x GOF , 1 x konventionell, Hirose power: out
  • Diverse IR Cut/Pass Filter und Objektivanschlüsse
  • Winkelkopf, Compact Housing Version, Boardlevel Version, Medical Design
Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Abgekündigt. Letzte Bestellannahme: 31. Dezember 2017 | Reparaturservice bis: 30. Juni 2023
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 1394b - 800 Mb/s, 2 ports, daisy chain, fiber optic (GOF) optional
Auflösung
640 × 480
Sensor
ON Semi KAI-0340
Sensortyp
CCD Progressive
Sensorgröße
Type 1/3
Pixelgröße
7.4 µm × 7.4 µm
Objektivanschluss (Standard)
C-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
208 fps
ADC
14 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
64 MByte
Output
Bit-Tiefe
8-14 bit Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono12, Mono16
RGB Color-Pixelformate
RGB8
Raw Pixelformate
Raw8, Raw12, Raw16
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
Optogekoppelte I/Os
2 inputs, 4 outputs
RS232
1
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
+5 °C to +50 °C
Spannungsversorgung
8 V to 36 V
Leistungsaufnahme
4 W (@ 12 VDC)
Masse
250 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
96.8 × 44 × 44 mm inkl. Anschlüsse
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B
  • High SNR Mode (bis zu 24 dB besserer Rauschabstand)
  • Low-Noise Binning Mode
  • Smear Reduction
  • Shading Correction
  • ROI, separates ROI für Auto Features
  • Binning
  • Decimation
  • Automatischer Gain (manuelle Gainkontrolle: 0 bis 22 dB)
  • Automatische Belichtung (18 µs bis 67 s)
  • Automatischer Weißabgleich
  • LUT (Look-up Tabelle)
  • Farbton, Sättigung, Farbkorrektur
  • Spiegelbild (X-Achse)
  • Bildausgabe verzögerbar
  • Trigger programmierbar, Level, Single, Bulk, programmierbare Verzögerung
  • Sequence Mode (sofortiger Parameterwechsel)
  • SIS (Secure Image Signature, Bildstempel für Trigger, Bildanzahl etc.)
  • Speicherbare Benutzereinstellungen

Die Pike F-032B/C  kombiniert eine sehr hohe Framerate von 208 fps (bei VGA-Auflösung) mit smarten Funktionen zur Bild-Vorverarbeitung und einer schnellen 1394b-Schnittstelle. Die modulare Bauweise der Pike schafft viele Möglichkeiten, sie an Kundenwünsche anzupassen. Genau wie alle anderen Kameras ist die Pike im „Medical“ Design mit hellgrauem Gehäuse erhältlich.

Diese Pike-Kamera eignet sich besonders für:

  • Anwendungen, die hohe Frameraten und herausragende Bildqualität erfordern
  • OEM Applikationen (Modularkonzept)
  • Sport, Bewegungsanalyse
  • 3D-Aufnahmen (Standbildaufnahmen oder bewegte Objekte)
  • 3D-Scans
  • Wissenschaft und Forschung
  • Healthcare
  • Multimedia und Entertainment
  • ITS (Intelligent traffic solutions)
  • Lange Kabel, 400 Meter und mehr ("fiber" Version)

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Datenblätter

Kamerainstallation und Technical Manual

Zusätzliche Dokumentation

3D CAD Dateien (STEP)

Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.
Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org/

Software und Firmware

Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

 

Sie können auch  Legacy Software herunterladen.

 

Bitte kontaktieren Sie unser Technical Support Team, um aktuelle Firmware für Ihre 1394  Kamera zu erhalten.