Pearleye P-030 LWIR

Pearleye
P-030 LWIR

  • Wartungsfreier Sensor
  • Zeigt Temperaturunterschiede kleiner als 80 mK

LWIR Kamera, Mikrobolometer Sensor, 640 x 480 Pixel, NETD < 80 mK

 

Die Pearleye P-030 LWIR arbeitet mit einem ungekühlten Mikrobolometer Sensor mit 640 x 480 Pixeln Auflösung. Mit diesem wartungsfreien Sensor und einem Temperatur-Referenzelement sowie Peltier-Temperaturstabilisierung detektiert die Kamera zuverlässig Temperaturunterschiede. Zahlreiche integrierte Bildkorrektur-Funktionen verbessern die Bildqualität.

 

Benefits and features

  • Ungekühlter Mikrobolometer Sensor aus amorphem Silikon, Focal Plane Array, 640 x 480 Pixel, Sensor Zeitkonstante 7 ms
  • 25 µm x 25 µm Zellengröße, effektive Chipgröße 16 mm x 12 mm
  • Spektralbereich: 8 - 14 µm (LWIR)
  • NETD  ≤ 80 mK @ 303 K @ f/1.0 
  • Temperatur-Referenzelement und Peltier-Temperaturstabilisierung
  • Temperatur-Messbereich: -20°C bis +80°C @ f/1.0
  • Framerate 24 fps
  • Eingebauter elektromechanischer Kalibrierungs-Shutter
  • Inklusive Bildkorrektur-Funktionen
  • Inklusive 18 mm Objektiv, f/1.0, Field of View 47.9° x 36.9°
  • Optionen:
    • Andere Objektive auf Anfrage
Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Abgekündigt. Abkündigung zu: December 15, 2016 | Reparatur bis: June 15, 2021
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000baseT
Auflösung
640 × 480
Sensor
ULIS UL 04 17 1
Sensortyp
Microbolometer
Sensorgröße
No standard size
Pixelgröße
25 µm × 25 µm
Objektivanschluss (Standard)
M65 x 0.5
Max. Framerate (volle Auflösung)
24 fps
ADC
14 Bit
Output
Bit-Tiefe
14 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono14
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
0 °C to +35 °C (ambient)
Spannungsversorgung
12 V
Leistungsaufnahme
18 W @ 12 VDC
Masse
760 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
133.7 × 90 × 86 mm, inkl. Anschlüsse und Objektiv
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)
  • Integrierte Korrekturdatensets
  • Pixelkorrektur
  • Hintergrundkorrektur (FPN)
  • Gain/Offset Korrektur (NUC/Non-Uniformity Correction) für jeden Pixel
  • Drift Kompensation
  • Temperatur-Linearisierung (LUT)
  • Continuous Mode (Bildeinzug mit maximaler Framerate)

In Kombination mit AVTs AcquireControl Software sind umfangreiche Funktionen zur Bildanalyse verfügbar:

  • Pseudo Color LUT mit mehreren Farbprofilen
  • Auto Kontrast
  • Automatische Helligkeit
  • Temperaturmessung
  • Analyse von mehreren Bildausschnitten (rechteckig, kreisförmig) innerhalb des Bildes
  • Echtzeit-Statistik und Histogramm-Anzeige

Die Pearleye P-030 LWIR ist eine wartungsfreie, robuste, kompakte LWIR Kamera mit hervorragender Bildqualität und präziser Temperaturmessung. Sie erkennt subtile Temperaturunterschiede mit hoher Präzision.

  • OEM Applikationen
  • Sicherheit und Überwachung
  • Automation
  • Qualitätskontrolle
  • Wissenschaft und Forschung

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   
ULIS UL 04 17 1 Microbolometer sensor graph

Datenblätter und Broschüren

Kamerainstallation und Technical Manual

  • GigE Installation Manual V1.2.0GigE installation manual; gigabit ethernet camera installation; Gige Kamera Installation Gige Installationsanleitung; Gige Installationshandbuch

    Zusätzliche Dokumentation

    Software und Firmware

    AcquireControl ist ein Viewer und eine Applikation zur Bildanalyse für unsere LWIR, SWIR und Cooled Kameras.

     

    Bitte kontaktieren Sie unser Technical Support Team, um aktuelle Firmware für Ihre Pearleye Kamera zu erhalten.