Pearleye P-007 LWIR

Pearleye
P-007 LWIR

  • Wartungsfreier Sensor
  • Temperaturebereich bis zu +200°C
  • Zeigt Temperaturunterschiede kleiner als 80 mK

LWIR Kamera, Mikrobolometer Sensor, 320 x 240 Pixel

 

Die Pearleye P-007 LWIR arbeitet mit einem ungekühlten Mikrobolometer Sensor. Mit diesem wartungsfreien Sensor und einem Temperatur-Referenzelement sowie Peltier-Temperaturstabilisierung detektiert die Kamera zuverlässig Temperaturunterschiede <80 mK. Zahlreiche integrierte Bildkorrektur-Funktionen verbessern die Bildqualität.

 

Benefits and features

  • Ungekühlter Mikrobolometer Sensor aus amorphem Silikon, Focal Plane Array (FPA), 320 x 240 Pixel, Sensor Zeitkonstante 7 ms
  • 35 µm x 35 µm Zellengröße, effektive Chipgröße 11,2 x 8,4 mm
  • Spektralbereich: 8 - 14 µm (LWIR)
  • NETD ≤ 80 mK @ 303 K @ f/1.0 
  • Temperatur-Referenzelement und Peltier-Temperaturstabilisierung
  • Temperaturbereich: -20°C bis +80°C @ f/1.0
  • Framerate 40 fps (40 Hz)
  • Eingebauter elektromechanischer Kalibrierungs-Shutter
  • Inklusive Bildkorrektur-Funktionen
  • Inklusive 18 mm Objektiv, f/1.0 (Field of View: 34,6° x 26,3°)
  • Optionen
    • 12 mm Objektiv, f/0.85 
    • 35 mm Objektiv, f/1.0
    • Andere Objektive auf Anfrage

 

 

Modelle:

Pearleye P-007 LWIR, Temperatur-Messbereich -20°C to  +80°C     
Pearleye P-007 LWIR High Temp, Temperatur-Messbereich 0°C bis +200°C

Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Abgekündigt. Abkündigung zu: December 15, 2016 | Reparatur bis: June 15, 2021
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000baseT
Auflösung
320 × 240
Sensor
ULIS UL 03 08 1
Sensortyp
Microbolometer
Sensorgröße
No standard size
Pixelgröße
35 µm × 35 µm
Objektivanschluss (Standard)
M65 x 0.5
Max. Framerate (volle Auflösung)
40 fps
ADC
14 Bit
Output
Bit-Tiefe
12 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono12
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
0 °C to +35 °C
Spannungsversorgung
12 V
Leistungsaufnahme
18 W @ 12 VDC
Masse
830 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
133.7 × 90 × 86 mm, inkl. Anschlüsse und Objektiv
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)
  • Integrierte Korrekturdatensets
  • Werkseitig eingestellte Fehlerpixel-Korrektur
  • Hintergrundkorrektur (FPN)
  • Gain/Offset Korrektur (NUC/Non-Uniformity Correction) für jeden Pixel
  • Drift Kompensation
  • Temperatur-Linearisierung (LUT)
  • Continuous Mode (Bildeinzug mit maximaler Framerate)

In Kombination mit AVTs AcquireControl Software sind umfangreiche Funktionen zur Bildanalyse verfügbar:

  • Pseudo Color LUT mit mehreren Farbprofilen
  • Auto Kontrast
  • Automatische Helligkeit
  • Temperaturmessung
  • Analyse von mehreren Bildausschnitten (rechteckig, kreisförmig) innerhalb des Bildes
  • Echtzeit-Statistik und Histogramm-Anzeige
  • ... und mehr

Die Pearleye P-007 LWIR ist eine wartungsfreie, robuste, kompakte LWIR Kamera mit hervorragender Bildqualität und präziser Temperaturmessung. Sie erkennt subtile Temperaturunterschiede mit hoher Präzision.

  • OEM Applikationen
  • Sicherheit und Überwachung
  • Automation
  • Qualitätskontrolle
  • Wissenschaft und Forschung

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   
ULIS UL 03 08 1 Microbolometer sensor graph

Datenblätter und Broschüren

Kamerainstallation und Technical Manual

  • GigE Installation Manual V1.2.0GigE installation manual; gigabit ethernet camera installation; Gige Kamera Installation Gige Installationsanleitung; Gige Installationshandbuch

    Zusätzliche Dokumentation

    Software und Firmware

    AcquireControl ist ein Viewer und eine Applikation zur Bildanalyse für unsere LWIR, SWIR und Cooled Kameras.

     

    Bitte kontaktieren Sie unser Technical Support Team, um aktuelle Firmware für Ihre Pearleye Kamera zu erhalten.