Marlin F-201

Marlin
F-201

  • 1394a Kamera
  • Modulares Design
  • Robustes Gehäuse
  • Machine Vision Kamera

Kompakte, flexible, modulare 2 Megapixel C-Mount Kamera - IEEE1394

Die Marlin F-201B/C ist mit einem empfindlichen SONY CCD-Sensor ausgestattet.
Sie läuft mit 12,5 fps (volle Auflösung, Format_7). Höhere Frameraten werden mit einem kleineren AOI  und Binning erreicht.

Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Abgekündigt. Letzte Bestellannahme: 31. Januar 2019 | Reparaturservice bis: 31. Juli 2023
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 1394a - 400 Mb/s, 1 port
Auflösung
1628 × 1236
Sensor
Sony ICX274
Sensortyp
CCD Progressive
Sensorgröße
Type 1/1.8
Pixelgröße
4.4 µm × 4.4 µm
Objektivanschluss (Standard)
C-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
12 fps
ADC
12 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
8 MByte
Output
Bit-Tiefe
8-10 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono16
RGB Color-Pixelformate
RGB8
Raw Pixelformate
Raw8
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
Optogekoppelte I/Os
2 inputs, 2 outputs
RS232
1
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
+5 °C to +45 °C
Spannungsversorgung
8 V to 36 V
Leistungsaufnahme
<3 W (@ 12 VDC)
Masse
<120 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
72 × 44x 29 mm inkl. Anschlüsse
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B
  • Programmierbare LUT, Weißabgleich, Farbton, Sättigung
  • Debayering
  • Gain
    • Auto/manuell
    • Manuelle Gainsteuerung: 0 - 24 dB
  • Exposure (Belichtung)
    • Auto/manuell
    • Belichtungszeit: 59 µs - 67 s
  • Farbkorrektur
  • Shading Correction
  • Sub-Sampling, 2 x Binning (s/w)
  • AOI (mit speed increase)
  • Sequence Mode - blitzschnelle Parameterwechsel
  • Spiegelbild
  • Bildausgabe verzögerbar
  • SIS (Secure Image Signature, Bildstempel für Trigger, Bildanzahl etc.)
  • Einstellungen speicherbar

Mit ihrem modularen und flexiblen Design und der Bild-Vorverarbeitung in Echtzeit passt die Marlin zu vielen Applikationen:

  • Machine Vision
  • Qualitätskontrolle 
  • Halbleiter Inspektion
  • Industrielle Inspektion
  • ... und mehr

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Datenblätter

Kamerainstallation und Technical Manual

Zusätzliche Dokumentation

3D CAD Dateien (STEP)

Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.
Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org/

Software und Firmware

Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

 

Sie können auch  Legacy Software herunterladen.

 

Bitte kontaktieren Sie unser Technical Support Team, um aktuelle Firmware für Ihre 1394  Kamera zu erhalten.