Manta G-895

Manta
G-895

  • Neuer Sony CMOS Sensor
  • PoE optional
  • Winkelkopf und Board level-Varianten
  • Videosignal-gesteuerte Blende

8,95 Megapixel GigE Vision Kamera mit Global Shutter

Die Manta G-895 ist eine Machine Vision Kamera mit 8,95 Megapixeln Auflösung. Ihr Gigabit Ethernet-Anschluss ist selbstverständlich GigE Vision konform, außerdem hat sie einen HIROSE I/O Anschluss. Manta G-895 Kameras zeichnen sich aus durch den hochwertigen Sony IMX267 CMOS Sensor Typ 1 (16,1 mm Diagonale) mit Pregius Global Shutter Technologie. Bei voller Auflösung läuft die Kamera mit 13,4 fps. Mit einer kleineren Region of Interest sind noch höhere Frameraten möglich. Die Manta G-895 ist ein ideales Nachfolgemodell für ältere CCD Kameras. Standard Monochrom-Kameramodelle sind mit Schutzglas B 270 (ASG) ausgestattet, Farbmodelle mit Typ IRC Hoya C-5000 IR Sperrfilter.

Vorteile und Features

  • Manta G-895B: Monochrom-Modell, Manta G-895C: Farbmodell
  • GigE Vision Schnittstelle mit Power over Ethernet (PoE)
  • Verschraubter RJ45-Konnektor für den industriellen Einsatz
  • Kabellängen bis zu 100 m (CAT-5e oder CAT-6)
  • Trigger over Ethernet (ToE) Action Commands ermöglichen Einkabel-Lösungen, um Systemkosten zu reduzieren
  • Umfassende I/O Funktionalität erleichtert die Systemintegration.
  • Beliebter C-Mount Objektivanschluss
  • Standard M3 Befestigungslöcher und optionaler Stativadapter
  • Allied Visions Vimba SDK erleichtert die Software-Integration und ist kompatibel zu den meisten Third-Party Bilderverarbeitungsbibliotheken.

 

Optionen

  • Power over Ethernet (PoE) Interface
  • Erhältlich mit Schutzglas B 270 (ASG) oder den Filtertypen: IRC Typ Jenofilt 217 (IR Sperrfilter), IRC Hoya C-5000 (IR Sperrfilter), IRP RG715 (IR Passfilter), IRP RG830 (IR Passfilter)
  • Mehrere Winkelkopfgehäuse oder Boardlevelgehäuse 
  • Weißes Medical Design

Siehe das Modular Concept für Objektivanschlüsse, Gehäusevarianten, optische Filter, Gehäusedesigns and andere modulare Optionen. Siehe Customization and OEM Solutions für weitere Optionen. 

Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Verfügbar
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional
Auflösung
4112 (H) × 2176 (V)
Sensor
Sony IMX267
Sensortyp
CMOS
Sensorgröße
Type 1
Pixelgröße
3.45 µm × 3.45 µm
Shutter Mode
Global Shutter
Objektivanschlüsse (verfügbar)
C-Mount, CS-Mount, S-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
13.4 fps
ADC
12 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
128 MByte
Abbildungsleistung

Die Bewertung der Abbildungsqualität nach EMVA 1288 Standard Release 3.1 charakterisiert Bildsensoren und Kameras. Die Messwerte sind typisch für monochrome Modelle bei voller Auflösung ohne optische Filter. Bitte wenden Sie sich an Sales oder Application Engineering für weitere Informationen.

Quanteneffizienz bei 529 nm
63 %
Temporäres Dunkelrauschen
2.1 eˉ
Sättigungskapazität
10500 eˉ
Dynamikumfang
71.8 dB
Absolute Empfindlichkeitsgrenze
2.7 eˉ
Output
Bit-Tiefe
8-12 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono12Packed, Mono12
YUV Color-Pixelformate
YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB Color-Pixelformate
RGB8Packed, BGR8Packed
Raw Pixelformate
BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
+5 °C to +45 °C ambient (without condensation)
Spannungsversorgung
8 to 30 VDC AUX or IEEE 802.3af PoE
Leistungsaufnahme
External power: 3.0 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 3.3 W
Masse
190 g; 200 g (PoE)
Abmessungen (L × B × H in mm)
86.3 × 44 × 29 (inkl. Anschlüsse)
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B; CAN ICES-3 (B)

Features zur Bildoptimierung:

  • Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 40 dB; 0,1 dB Schritte)
  • Auto Belichtung (manuelle Belichtung: abhhängig vom Pixelformat)
  • Auto Weißabgleich (G-895C)
  • Binning
  • Black Level
  • Farbton, Sättigung, Farbkorrektur (G-895C)
  • Decimation (X/Y)
  • Gamma
  • 3 LUTs (Look-Up Tables)
  • Region of interest (ROI), separates ROI für Auto Features
  • Bildspiegelung (X/Y)

Kamerakontroll-Features:

  • Auto-iris (Videosignal-gesteuert)
  • Event Channel
  • Chunk Daten
  • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
  • Speicherbare Benutzereinstellungen
  • StreamBytesPerSecond (einfache Bandbreitenkontrolle)
  • Stream Hold
  • Sync out Modi: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO
  • Kameratemperatur-Überwachung (Mainboard)
  • Trigger over Ethernet (ToE) Action Commands

Die Manta G-895 ist eine robuste, flexible Industriekamera mit dem empfindlichen Sony IMX267 Sensor.

Typische Applikationen:

  • Machine Vision
  • Analyse von Full HD-Bildern, zum Beispiel im Sport
  • Industrielle Inspektion
  • Sicherheit und Überwachung
  • ITS (Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrolle, Mautsysteme)
  • Applikationen mit wenig Licht
  • Outdoor-Applikationen mit wechselnden Lichtbedingungen

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Verbindungen

Interface-Verbindung
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{joinObjects(networking.cameraInterfacefilter)}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Datenblätter und Broschüren

  • Allied Vision Camera Line-Up V5.3.2Allied Vision product range, including cameras for the visible and the infrared spectrum, camera accessories, and Vimba Software Development Kit

Kamerainstallation, Technical Manual und Features

Manta Schnellstartanleitung

  • Manta Schnellstartanleitung V1.0.0The QuickStart Guide is available in 12 languages including Chinese, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Spanish, and Swedish.
  • Manta Schnellstartanleitung V1.0.0The QuickStart Guide is available in 12 languages including Chinese, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Spanish, and Swedish.
  • Manta Schnellstartanleitung V1.0.0The QuickStart Guide is available in 12 languages including Chinese, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Spanish, and Swedish.

3D CAD Dateien (STEP)

Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.
Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org/

 

Manta Type A Kameras: G-031, G-032, G-033, G-046, G-125, G-145, G-146, G-201, G-504

Manta Type B Kameras mit CMOS Sensor: G-040, G-158, G-223, G-235, G-319, G-419, G-507, G-895, G-1236

Manta Type B Kameras mit CCD Sensor: G-282, G-283, G-505, G-609, G-917

Software und Firmware

Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

 

Andere SDKs und Tools finden Sie unter Software Downloads.

 

Firmware für GigE Kameras erhalten Sie unter Firmware.