Manta G-609

Manta
G-609

  • Vielseitige 6 Megapixel Kamera
  • 15 fps @ 6.1 Megapixel
  • PoE optional
  • Videosignalgesteuerte Blende

GigE Kamera mit Sony ICX694

Die Manta G-609B/C enthält einen 1'' Sony ICX694 Sensor mit EXview HAD II Technologie. Dieser Sensor zeichnet sich durch hervorragende Empfindlichkeit aus, auch im NIR-Bereich. Bei voller Auflösung erreicht sie 15 fps. Monochrome Manta-Kameras sind standardmäßig mit Abschlussglas B 270 (ASG) ausgestattet, Color-Kameras mit IRC Hoya C-5000 Filter.

 

Optionen:

  • PoE (Power over Ethernet)
  • Diverse IR Cut/Pass Filter und Objektivanschlüsse
  • Medical Design
Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Abgekündigt. Letzte Bestellannahme: 23. August 2017 | Reparaturservice bis: 23. Februar 2023
Empfohlenes Nachfolgemodell:

Manta G-1236

Sensor: Sony IMX304
Framerate: 9.7 fps

 

Auflösung: 4112 (H) × 3008 (V)
Interface: GigE
   

Prosilica GT 2750

Sensor: Sony ICX694
Framerate: 19.8 fps

 

Auflösung: 2750 (H) × 2200 (V)
Interface: GigE
   
Weitere Modelle
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional
Auflösung
2752 × 2206
Sensor
Sony ICX694
Sensortyp
CCD Progressive
Shutter Mode
Global Shutter
Sensorgröße
Type 1
Pixelgröße
4.54 µm × 4.54 µm
Objektivanschlüsse (verfügbar)
C-Mount, CS-Mount, M12-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
15.2 fps
ADC
14 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
128 MByte
Output
Bit-Tiefe
8/14-8/12 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono12, Mono12Packed
YUV Color-Pixelformate
YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB Color-Pixelformate
RGB8Packed, BGR8Packed
Raw Pixelformate
BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
Optogekoppelte I/Os
2 inputs, 2 outputs
RS232
1
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
+5 °C to +45 °C ambient (without condensation)
Spannungsversorgung
8 to 30 VDC AUX or 802.3af PoE
Leistungsaufnahme
3.9 W at 12 VDC; 4.6 W PoE
Masse
190 g; 200 g (PoE)
Abmessungen (L × B × H in mm)
86.4 × 44 × 29 mm inkl. Anschlüsse
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B; CAN ICES-003 (B)

Features zur Bildoptimierung:

  • Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 33 dB; 1 dB Schritte)
  • Auto Belichtung (manuelle Belichtung: 41 µs bis 48 s; 1 µs Schritte)
  • Auto Weißabgleich (Color-Modelle)
  • Binning
  • Black Level
  • Farbton, Sättigung, Farbkorrektur (Color-Modelle)
  • Decimation
  • Gamma
  • LUTs (Look-Up Tables) (3)
  • Region of interest (ROI), separates ROI für Auto Features

Kamerakontroll-Features:

  • Auto-iris (Videosignal-gesteuert)
  • Event Channel
  • Chunk Daten
  • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
  • Speicherbare Benutzereinstellungen
  • StreamBytesPerSecond (einfache Bandbreitenkontrolle)
  • Stream Hold
  • Sync out Modi: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO
  • Tap Modus umschaltbar (two-tap, one-tap)
  • Kameratemperatur-Überwachung (Mainboard)
  • Trigger over Ethernet (ToE) Action Commands

Dank des ICX694 Sensors mit seiner hervorragenden Empfindlichkeit eignet sich diese 6 Megapixel-Kamera für zahlreiche anspruchsvolle Anwendungen:

  • Hochauflösende Überwachungssysteme
  • Messwesen und Inspektionssysteme
  • Wissenschaftliche Messungen
  • Mikroskopie
  • Forensik
  • ITS (Verkehrsüberwachung)
  • Applikationen, die eine hochempfindliche Kamera erfordern (Restlichtbedingungen)
  • Applikationen, die eine gute Empfindlichkeit im NIR-Bereich erfordern

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Datenblätter und Broschüren

Allied Vision Camera Line-up Brochure

Kamerainstallation, Technical Manual und Features

Manta Schnellstartanleitung

  • Manta Schnellstartanleitung V1.0.0The QuickStart Guide is available in 12 languages including Chinese, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Spanish, and Swedish.

3D CAD Dateien (STEP)

Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.
Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org/

 

Manta Type A Kameras: G-031, G-032, G-033, G-046, G-125, G-145, G-146, G-201, G-504

Manta Type B Kameras mit CMOS Sensor: G-040, G-158, G-223, G-235, G-319, G-419, G-507, G-895, G-1236

Manta Type B Kameras mit CCD Sensor: G-282, G-283, G-505, G-609, G-917

Software und Firmware

Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

 

Andere SDKs und Tools finden Sie unter Software Downloads.

 

Firmware für GigE Kameras erhalten Sie unter Firmware.